Allgemeines
Schnittstellen
| USB | |
| Typ | USB 2.0, USB 1.1 |
| Anschluss | an jede USB Typ A Schnittstelle |
| Übertragungsrate | Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s) |
| sequentielles Lesen |
Full Speed max. 1 MByte/s, High Speed max. 32 MByte/s |
| sequentielles Schreiben |
Full Speed max. 0,9 MByte/s, High Speed max. 23 MByte/s |
Endurance
| SLC-Flash | Ja |
| Datenerhaltung | > 10 Jahre |
| Datenverlässlichkeit | < 1 nichtbehebbarer Fehler in 1014 Bit Lesezugriffen |
| Steckzyklen | > 1500 |
Unterstützung
| Betriebssysteme | |
| Windows 10 IoT Enterprise LTSB 64-Bit | Ja |
| Windows Embedded 8.1 Industry Professional 32-Bit | Ja |
| Windows Embedded 8.1 Industry Professional 64-Bit | Ja |
| Windows 7 32-Bit | Ja |
| Windows 7 64-Bit | Ja |
| Windows Embedded Standard 7 32-Bit | Ja |
| Windows Embedded Standard 7 64-Bit | Ja |
| Windows XP Professional | Ja |
| Windows XP Embedded | Ja |
| Windows 2000 | Ja |
| Windows CE 5.0 | Ja |
| Windows CE 4.2 | Ja |
| Linux für B&R 9 | Ja |
| Linux für B&R 8 | Ja |
Elektrische Eigenschaften
| Stromaufnahme | max. 0,60 W (im Schlafmodus: max. 0,01 W) |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 17,97 mm |
| Länge | 67,85 mm |
| Höhe | 8,35 mm |
Materialnummer:
5MMUSB.2048-01Beschreibung:
- 2 GByte
- USB 1.1, USB 2.0
- Hohe Übertragungsgeschwindigkeit
- Hohe Datenerhaltung
- Umgebungstemperatur Betrieb: 0 bis 70°C