Kurzbeschreibung
Zubehör |
1x 4 pol. Schraubklemme (3.5), 0TB1104.9000 2x 6 pol. Schraubklemme (3.5), 0TB1106.9000 1x 7 pol. Schraubklemme (3.5), 0TB1107.9000 2x 8 pol. Schraubklemme (3.5), 0TB1108.9000 3x 10 pol. Schraubklemme (3.5), 0TB1110.9000 5x 12 pol. Schraubklemme (3.5), 0TB1112.9000 4x 14 pol. Schraubklemme (3.5), 0TB1114.9000 |
Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
Feldklemme
Art der Klemmung | Ausführung als Schraubklemme |
Rastermaß | 3,5 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | 28 bis 16 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,25 bis 0,5 mm² |
mit Aderendhülse | 0,25 bis 1,5 mm² |
flexibel | 0,14 bis 1,5 mm² |
starr | 0,14 bis 1,5 mm² |
Anzugsmoment | 0,22 bis 0,25 Nm |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 160 V |
Nennstrom | 8 A |
Materialnummer:
XEPIMA200Beschreibung:
Steckerset SMARTMOLD IO (119 I/O´s) Schraubklemmen
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt XEPIMA200 | PDF / 56 KB |