Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | ca. 860 g |

Materialnummer:
5ACCRHMI.0007-000Beschreibung:
HMI Montagewerkzeug Tragarm - 1x Drehmomentschlüssel 0,4 – 2,0 Nm - 1x Drehmomentschlüssel 2,0 – 10,0 Nm - 1x Bit Sechskant 3,0, Länge 89 mm - 1x Bit Sechskant 5,0, Länge 89 mm - 1x Bit Torx 10, Länge 90 mm - 1x Bit Torx 20 Länge 89 mm - 1x Bit Torx 25, Länge 89 mm - 1x Bit Torx 30, Länge 89 mm