Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
Kabelaufbau
Drahtquerschnitt 4x 2x AWG 26/7
Eigenschaften flammwidrig, halogenfrei, bleifrei
Außenmantel
Material Polyurethan (PUR)
Farbe
Bedruckung HARTING INDUSTRIAL CABLE S/FTP CAT 6A PUR 4x2xAWG26/7
Leiter
Aderisolation Polyethylen (PE)
Aderfarben grün/weiß-grün, orange/weiß-orange, blau/weiß-blau, braun/weiß-braun
Schirm Aluminiumfolie und Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
Typ blanke Kupferlitze, 4x 2x AWG 26/7
Steckverbindung
Typ 2x RJ45, male
Steckzyklen min. 750
Kontakte 8
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung ≤ 100 V
Leiterwiderstand ≤ 290 Ω/km
Wellenwiderstand 100 ±5 Ω (bei 100 MHz)
Übertragungseigenschaften Kategorie 6A / Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 (EN 50173-1), ISO/IEC 24702 (EN 50173-3)
Isolationswiderstand ≥ 500 MΩ/km
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Flammwidrigkeit IEC 60332-1-2
Öl- und Hydrolysebeständigkeit EN 60811-2-1 (90°C / 7x24 h)
Schutzart nach EN 60529
Kabel IP20
RJ45 Stecker IP20, nur im ordnungsgemäß gesteckten Zustand
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Lagerung -40 bis 80 °C
feste Verlegung -40 bis 80 °C
flexible Verlegung -40 bis 80 °C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 10 m
Durchmesser 6,7 mm
Biegeradius
feste Verlegung ≥ 5x Durchmesser
flexible Verlegung ≥ 10x Durchmesser
Gewicht 500 g
Zugbelastbarkeit
in Betrieb ≤ 70 N
bei Verlegung ≤ 70 N
Materialnummer:
5CASD3.0100-00
Beschreibung:

Die SDL3/SDL4-Kabel 5CASD3.xxxx-00 sind für die Übertragung von SDL3/SDL4-Daten konstruiert und ermöglichen eine einfache Kabelverlegung. Aufgrund des RJ45-Steckers ist das Kabel auch für schmale Durchführungen, z. B. in Tragarmrohren, geeignet.

Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 910 Anwenderhandbuch PDF / 101 MB
Automation Panel 900 Anwenderhandbuch PDF / 30 MB
Automation Panel 9x3 Anwenderhandbuch PDF / 11 MB
Automation Panel 9xD Anwenderhandbuch PDF / 6 MB
HMI Kabelhandbuch PDF / 3 MB
SDL3 Konverter Anwenderhandbuch PDF / 4 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo