Allgemeines
Kabelaufbau
Steckverbindung
| Typ | 2x RJ45, male |
| Steckzyklen | min. 750 |
| Kontakte | 8 |
Elektrische Eigenschaften
| Betriebsspannung | ≤ 100 V |
| Leiterwiderstand | ≤ 290 Ω/km |
| Wellenwiderstand | 100 ±5 Ω (bei 100 MHz) |
| Übertragungseigenschaften | Kategorie 6A / Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 (EN 50173-1), ISO/IEC 24702 (EN 50173-3) |
| Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ/km |
Einsatzbedingungen
| Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
| Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 |
| Öl- und Hydrolysebeständigkeit | EN 60811-2-1 (90°C / 7x24 h) |
| Schutzart nach EN 60529 | |
| Kabel | IP20 |
| RJ45 Stecker | IP20, nur im ordnungsgemäß gesteckten Zustand |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Lagerung | -40 bis 80 °C |
| feste Verlegung | -40 bis 80 °C |
| flexible Verlegung | -40 bis 80 °C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Länge | 1 m |
| Durchmesser | 6,7 mm |
| Biegeradius | |
| feste Verlegung | ≥ 5x Durchmesser |
| flexible Verlegung | ≥ 10x Durchmesser |
| Gewicht | 59 g |
| Zugbelastbarkeit | |
| in Betrieb | ≤ 70 N |
| bei Verlegung | ≤ 70 N |
Materialnummer:
5CASD3.0010-00Beschreibung:
Die SDL3/SDL4-Kabel 5CASD3.xxxx-00 sind für die Übertragung von SDL3/SDL4-Daten konstruiert und ermöglichen eine einfache Kabelverlegung. Aufgrund des RJ45-Steckers ist das Kabel auch für schmale Durchführungen, z. B. in Tragarmrohren, geeignet.
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| HMI Kabelhandbuch | PDF / 3 MB |