Kurzbeschreibung
Zubehör | POWERLINK/Ethernet Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 1,5 m |
Allgemeines
Beständigkeit |
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 ROHS 2011/65/EU |
Typ | Verbindungskabel |
Kabelquerschnitte | |
AWG | 4x 2x AWG 26 |
mm² | 4x 2x 0,14 mm² |
Kabelaufbau
Innenmantel | Halogenfrei, flammenwidrig |
Außenmantel | |
Material | PVC |
Farbe | Schwarz (RAL 9005) |
Leiter | |
Aderisolation | Polyethylen (PE) |
Aderfarben | Blau-weiß, blau, orange-weiß, orange, grün-weiß, grün, braun-weiß, braun |
Schirm | Alukaschierte Folie überlappend, verzinntes Kupfergeflecht, Abdeckung 85% |
Typ | Verzinnte Kupferlitze AWG 26/7 |
Verseilung |
Paarverseilt - 4 Paare blau-weiß mit blau, orange-weiß mit orange, grün-weiß mit grün, braun-weiß mit braun |
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung | max. 125 V |
Prüfspannung | |
Ader - Ader | 1000 V |
Ader - Schirm | 1000 V |
Leiterwiderstand | ≤145 Ω/km bei 20°C |
Übertragungseigenschaften | Kategorie 5 nach EN50288-2-2(2004)/IEC 61 156-6(2002) |
Übertragungsrate | 10/100/1000 MBit/s |
Isolationswiderstand | ≥5 GΩ/km bei 20°C |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | |
Kabel | IP67 |
RJ45 Stecker | IP20, nur im ordnungsgemäß gesteckten Zustand |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Transport | -40 bis 80°C |
feste Verlegung | -40 bis 80°C |
flexible Verlegung | -10 bis 60°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 1,5 m |
Durchmesser | 6,7 mm ±0,2 mm |
Biegeradius | |
feste Verlegung | ≥4x Außendurchmesser |
flexible Verlegung | ≥8x Außendurchmesser |
nach Installation | ≥4x Außendurchmesser |
während Installation | ≥8x Außendurchmesser |
Gewicht | 0,058 kg/m |
Materialnummer:
X20CA0E61.00150Beschreibung:
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 1,5 m
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt POWERLINK Kabel (X20CAxE61) | PDF / 268 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E470046 UL POWERLINK Kabel | PDF / 61 KB | |
EU Konformitätserklärung ACOPOSmicro | PDF / 126 KB |