Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Feldklemme
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 26 bis 16
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,25 bis 1,00 mm²
eindrähtig 0,14 bis 1,50 mm²
feindrähtig 0,14 bis 1,50 mm²
mit Aderendhülse 0,25 bis 1,00 mm²
Anmerkung Mechanische Entriegelungshilfe
Nenndaten nach UL
Anzahl der Pole 12
Art der Klemmung Ausführung als Push-In-Klemme
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Rastermaß 3,5 mm
Abisolierlänge 8 mm
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 300 V
Nennstrom 10 A / Kontakt
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Materialnummer:
7TB712.91-1
Beschreibung:

Die einreihige 12-polige Feldklemme TB712 wird zum Anschluss an verschiedene B&R Module verwendet. Die Trennung wird durch 2 Auswurfhebel an der Feldklemme erleichtert.

M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D files DXF/STEP 7TB712.91-1 ZIP / 248 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo