Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Feldklemme
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 26 bis 16
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,25 bis 1,00 mm²
eindrähtig 0,14 bis 1,50 mm²
feindrähtig 0,14 bis 1,50 mm²
mit Aderendhülse 0,25 bis 1,00 mm²
Anmerkung Vibrationsschutz durch Schraubflansch
Nenndaten nach UL
Anzahl der Pole 8
Art der Klemmung Ausführung als Push-In-Klemme
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Rastermaß 3,5 mm
Abisolierlänge 8 mm
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 300 V
Nennstrom 10 A / Kontakt
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Materialnummer:
0TB1108.8110-1
Beschreibung:

Die einreihige 8-polige Feldklemme TB1108 wird zum Anschluss an verschiedene B&R Module verwendet.

M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D files DXF/STEP 0TB1108.8110-1 ZIP / 182 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo