Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | in Vorbereitung |
| UKCA | in Vorbereitung |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Feldklemme
| Anschlussquerschnitt | |
| AWG-Leiter | AWG 28 - AWG 16 |
| eindrähtig | 0,20 bis 1,50 mm² |
| feindrähtig | 0,20 bis 1,50 mm² |
| Anzahl der Pole | 2 |
| Art der Klemmung | Ausführung als Push-in-Klemme |
| Kabelart | Nur Kupferdrähte (Keine Aluminiumdrähte!) |
| Rastermaß | 3,5 mm |
| Abisolierlänge | 8 bis 9 mm |
Materialnummer:
0TB1102.2100-01Beschreibung:
Zubehör Feldklemme, 2-polig, Push-in-Klemme 1,5 mm²
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung X20EDS410 | PDF / 635 KB | |
| UK Declaration of Conformity_X20Edge | PDF / 249 KB |