Allgemeines
Unterstützung
Hardware | PP300/400, PP500, PPC300, PPC700, PPC725, PPC800, APC620, APC810, APC820 |
Betriebssysteme | |
Windows 7 32-Bit | Nein |
Windows 7 64-Bit | Nein |
Windows Embedded Standard 7 32-Bit | Ja |
Windows Embedded Standard 7 64-Bit | Nein |
Windows XP Professional | Ja |
Windows XP Embedded | Ja |
Windows Embedded Standard 2009 | Ja |
Windows CE 6.0 | Ja |
Windows CE 5.0 | Nein |
Software | |
PVI Transfer Tool | ≥ V3.2.3.8 (Teil von PVI Development Setup ≥ V2.06.00.3011) |
B&R Embedded OS Installer | ≥ V3.10 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 70°C |
Lagerung | -65 bis 150°C |
Transport | -65 bis 150°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | max. 85% bei 85°C |
Lagerung | max. 85% bei 85°C |
Transport | max. 85% bei 85°C |
Vibration | |
Betrieb |
20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103) 5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6) |
Lagerung |
20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103) 5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6) |
Transport |
20 g peak, 20 bis 2000 Hz, 4 pro Richtung (JEDEC JESD22, Methode B103) 5,35 g RMS, 15 min pro Ebene (IEC 68-2-6) |
Schock | |
Betrieb |
1500 g peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110) 30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27) |
Lagerung |
1500 g peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110) 30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27) |
Transport |
1500 g peak, 0,5 ms 5 mal (JEDEC JESD22, Methode B110) 30 g, 11 ms 1 mal (IEC 68-2-27) |
Meereshöhe | |
Betrieb | max. 4.572 m |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 42,8 ±0,10 mm |
Länge | 36,4 ±0,15 mm |
Höhe | 3,3 ±0,10 mm |
Gewicht | 10 g |
Materialnummer:
5CFCRD.8192-04Beschreibung:
CompactFlash 8 GByte B&R (SLC)