Allgemeines
Kapazität 60 GByte
Datenerhaltung 10 Jahre
Datenverlässlichkeit max. 1 nicht behebbarer Fehler in 1016 Bit Lesezugriffen
Lifetime Monitoring Ja
MTBF min. 3.000.000 h
Typ Typ B
unterstützte Betriebsmodi NVMe 1.3 (PCIe Gen3 x2)
kontinuierliches Lesen
maximal bis zu 309 MByte/s
kontinuierliches Schreiben
maximal bis zu 142 MByte/s
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Endurance
3D-TLC-Flash Ja
Datenmenge
Client Workload 140 TBW
Wear Leveling dynamisch und statisch
Error Correction Coding (ECC) Ja
S.M.A.R.T. Support Ja
Storage Health Data Support Ja, ab AR 6.00
Steckzyklen bis zu 12.000
Unterstützung
Hardware APC4100, xPC3200, xPC2300
Betriebssysteme
Windows 11 IoT Enterprise LTSC 64-Bit Ja
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64-Bit Ja
Linux für B&R 12 Ja
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme max. 1,30 W
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -40 bis 85 °C
Lagerung -40 bis 85 °C
Transport -40 bis 85 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb bis 90 % bei 85 °C für 96 h, nicht kondensierend
Lagerung bis 90 % bei 85 °C für 96 h, nicht kondensierend
Transport bis 90 % bei 85 °C für 96 h, nicht kondensierend
Vibration
Lagerung 10 bis 2.000 Hz: 20 g peak
Transport 10 bis 2.000 Hz: 20 g peak
Schock
Betrieb 500 g peak, 1 ms
Lagerung 500 g peak, 1 ms
Transport 500 g peak, 1 ms
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 29,8 mm
Länge 38,5 mm
Tiefe 3,8 mm
Gewicht ca. 10 g
Materialnummer:
5ACCRCFX.060G-20
Beschreibung:
HMI CFexpress 60 GByte TLC
Dokumentation Version (Datum) Download
Sammeldatenblatt CFexpress-Karten PDF / 207 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo