X90CA100.02-00

Kurzbeschreibung
Zubehör Set bestehend aus 3x Kabelbaum mit 1x Gegenstecker X1.A, 1x Gegenstecker X1.B, 1x Gegenstecker X1.C
Allgemeines
Kurzbeschreibung Verbindungskabel Gegenstecker X1 auf Aderendhülsen
Typ X90 Verbindungskabel
Kabelquerschnitte
mm² siehe Abschnitt "Pinbelegung"
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
Kabelaufbau
Außenmantel
Material PVC
Farbe siehe Abschnitt "Pinbelegung"
Bedruckung mind. alle 25 cm
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 2 m
Biegeradius ≥15 mm
schleppkettentauglich Nein
Gewicht 2800 g
Materialnummer:
X90CA100.02-00
Beschreibung:
X90 Kabelbaum-Starterset für X90CP17x, 2 m, für CMC-Anschluss

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo