X67UM1352

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 4 digitale Eingänge, 2 digitale Ausgänge, 1 Eingang für DMS-Vollbrücke
Allgemeines
Diagnose
Ausgänge Ja, per Status-LED
I/O-Versorgung Ja, per Status-LED und SW-Status
Anschlusstechnik
X2X Link M12 B-codiert
Ein-/Ausgänge 4x M12 A-codiert
I/O-Versorgung M8 4-polig
Leistungsaufnahme
I/O-intern 1 W
X2X Link Versorgung 0,75 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA IIA T5 Gc
IP67, Ta = 0 – max. 60 °C
TÜV 05 ATEX 7201X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
KC Ja
B&R ID-Code 0x1CDF
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Versorgungsspannung, Busfunktion
I/O-Versorgung
Leistungsaufnahme
Sensorversorgung max. 12 W
Nennspannung 24 VDC ±25%
Integrierte Schutzfunktion Verpolungsschutz
Brückenversorgung
Spannung 4,422 VDC / max. 60 mA
Spannungsabfall am Kurzschlussschutz bei 60 mA max. 0,36 VDC
kurzschlussfest Ja
Sensor-/Aktorversorgung
Spannung I/O-Versorgung abzüglich Spannungsabfall am Kurzschlussschutz
Spannungsabfall am Kurzschlussschutz bei 0,5 A max. 2 VDC
Summenstrom max. 0,5 A
Kurzschlussfest Ja
DMS-Vollbrücke
Eingangsfilter
Eckfrequenz 50 kHz
Ordnung 1
Steilheit 20 dB
Ausgabe des Digitalwertes
Bruch der Brückenversorgungsleitung Wert geht gegen 0
Bruch der Sensorleitung Wert geht gegen ±Endwert
gültiger Wertebereich 0x7FFF FFFF bis 0x8000 0001
Brückenversorgung
Spannung 4,5 VDC / max. 60 mA
Anschluss 4-Leiteranschluss
kurzschluss- und überlastfest Ja
Quantisierung
LSB Wert (bezogen auf 16 Bit)
69 mV/V 9,31 µV
138 mV/V 18,6 µV
276 mV/V 37,3 µV
553 mV/V 74,6 µV
LSB Wert (bezogen auf 24 Bit)
69 mV/V 36,4 nV
138 mV/V 72,8 nV
276 mV/V 146,0 nV
553 mV/V 251,0 nV
Brückenfaktor ±15,625 bis ±125 mV/V, per Software einstellbar
Eingangsart Differenzial, zur Auswertung einer DMS-Vollbrücke
Digitale Wandlerauflösung 24 Bit
Wandlungszeit Je nach eingestellter Datenausgaberate
Datenausgaberate 10 bis 3750 Abtastungen je Sekunde, per Software einstellbar
Arbeitsbereich / Messgrößenaufnehmer 75 bis 5000 Ω
Einfluss der Kabellänge Verdrillte und geschirmte Adern, Kabellänge so kurz wie möglich halten, von Lastkreisen getrennte Kabelführung, ohne Zwischenklemme zum Sensor
Eingangsschutz RC-Schutz
Eingangsstrom 450 nA
Gleichtaktbereich 0 bis 3 VDC
Zulässiger Eingangsspannungsbereich (in Bezug auf das Potential DMS GND) an den Eingängen "Eingang +" und "Eingang -"
Isolationsspannung zwischen Eingang und Bus 500 Veff
Verstärkung 1 bis 8 per Software einstellbar
Wandlungsverfahren Sigma-Delta
Temperaturkoeffizient 50 ppm/°C
Digitale Eingänge
Eingangsfilter
Hardware <1 ms
Software -
Schaltschwellen
Low <5 VDC
High >15 VDC
Anzahl 4
Nennspannung 24 VDC
Eingangscharakteristik nach EN 61131-2 Typ 1
Eingangsspannung 24 VDC ±25%
Eingangsstrom bei 24 VDC typ. 5 mA
Eingangsbeschaltung Sink
Eingangswiderstand typ. 4,27 kΩ
Sensorversorgung 0,5 A Summenstrom
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Digitale Ausgänge
Ausgangsnennstrom
Ausgang 1 0,5 A
Ausgang 2 1 A
Einschaltzeit des Ausgangstreibers
Ausgang 1
typisch 50 µs
0 → 1 (90% VOut) max. 100 µs
Ausgang 2
typisch 60 µs
0 → 1 (90% VOut) max. 160 µs
Ausschaltzeit des Ausgangstreibers
Ausgang 1
typisch 75 µs
1 → 0 (90% VOut) max. 150 µs
Ausgang 2
typisch 15 µs
1 → 0 (90% VOut) max. 50 µs
Bremsspannung beim Abschalten von induktiven Lasten
Ausgang 1 -47 VDC
Ausgang 2 ca. 1 VDC
max. Frequenz
Ausgang 1 100 Hz
Ausgang 2 1 kHz
Anzahl 2
Nennspannung 24 VDC
Schaltspannung 24 VDC ±25%
Ausgangsbeschaltung Source
Ausgangsschutz Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss, integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten, Verpolungsschutz der Ausgangsversorgung
Aktorversorgung Extern
Isolationsspannung zwischen Ausgang und Bus 500 Veff
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung
Kanal zu Bus und Digital zu Analog getrennt

Digital zu I/O-Versorgung nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
beliebig Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP67
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -25 bis 60°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 53 mm
Höhe 85 mm
Tiefe 42 mm
Drehmoment für Anschlüsse
M8 max. 0,4 Nm
M12 max. 0,6 Nm
Gewicht 200 g
Materialnummer:
X67UM1352
Beschreibung:
  • 1 DMS-Eingang mit 24 Bit Auflösung
  • Hohe Datenausgaberate (10 bis 3.750 Hz)
  • Einstellbare Verstärkung
  • 1 High-Side Ausgang 24 VDC, 0,5 A
  • 1 High-Side Ausgang 24 VDC, 1,0 A

Dieses Modul dient zum dezentralen Anschluss eines Kraftaufnehmers mittels DMS bei einer Wandlerauflösung von bis zu 24 Bit. Zusätzlich verfügt das Modul über 4 digitale Eingänge und 2 digitale Ausgänge.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (X67UM1352) EXE / 1 MB
V3.0 HW Upgrade (X67UM1352) EXE / 2 MB
V4.0 HW Upgrade (X67UM1352) EXE / 1 MB
V6.0 HW Upgrade (X67UM1352) EXE / 1 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X67UM1352 PDF / 1 MB
X67 System Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X67 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 105 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X67 ZIP / 2 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 205 KB
E115267 UL CoC X67 PDF / 345 KB
EU Konformitätserklärung PLC X67 PDF / 674 KB
TÜV 05 ATEX 7201 X PDF / 5 MB
UK Declaration PLC X67 PDF / 469 KB
X20, X67, X90 KC-Zertifikate PDF / 7 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo