X67CA0D50.0020

Kurzbeschreibung
Zubehör M8 Sensorkabel, 3-polig, gewinkelt, 2 m
Allgemeines
Anmerkung PVC- und Silikonfrei
LABS- (PWIS-) und Halogenfrei
Beständigkeit Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit
Flammwidrig
Gute UV- und Ozonbeständigkeit
Kabelquerschnitte
AWG 3x AWG 22
mm² 3x 0,34 mm²
Kabelaufbau
Gesamtschirmung Nicht geschirmt
Außenmantel
Material Polyurethane (PUR)
Farbe Grau
Leiter
Aderisolation Polypropylen (PP) 9Y
Aderfarben Braun, schwarz, blau
Typ Cu-ETP1 blank
Feindrähtige Litzenleiter (42x 0,1 mm / 42x 38 AWG); Klasse 5
Verseilung 3 Adern, verseilt
Elektrische Eigenschaften
Nennstrom max. 4 A / Kontakt bei 40°C
Betriebsspannung max. 60 V
Isolationsgrad Kategorie II nach IEC 61076-2
Leiterwiderstand ≤57 Ω/km
Isolationswiderstand ≥100 MΩ
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529
Stecker/Kupplung IP67, nur im verschraubten Zustand
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Transport -40 bis 90°C
feste Verlegung -30 bis 90°C
flexible Verlegung -25 bis 60°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 2 m
Durchmesser 4,3 mm ±0,2 mm
Biegeradius ≥10x Außendurchmesser
Schleppkettendaten
Beschleunigung max. 5 m/s²
Biegewechsel 5 Mio.
Geschwindigkeit max. 3,3 m/s
Materialnummer:
X67CA0D50.0020
Beschreibung:
M8-Sensorkabel, gewinkelt, 2 m
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOSmotor Compact Anwenderhandbuch PDF / 14 MB
X67 System Anwenderhandbuch PDF / 19 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E115267 UL CoC X67 PDF / 345 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo