X67AT1311

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 4 Eingänge für PT100 oder Widerstandsmessung
Allgemeines
Diagnose
Eingänge Ja, per Status-LED und SW-Status
I/O-Versorgung Ja, per Status-LED und SW-Status
Anschlusstechnik
X2X Link M12 B-codiert
Eingänge 4x M12 A-codiert
I/O-Versorgung M8 4-polig
Leistungsaufnahme
I/O-intern 1,5 W
X2X Link Versorgung 0,75 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA IIA T5 Gc
IP67, Ta = 0 - max. 60 °C
TÜV 05 ATEX 7201X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
B&R ID-Code 0xD21B
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Versorgungsspannung, Busfunktion
I/O-Versorgung
Nennspannung 24 VDC
Spannungsbereich 18 bis 30 VDC
Integrierte Schutzfunktion Verpolungsschutz
Temperatureingänge Widerstandsmessung
Wandlungszeit
gleiche Fühlertypen 75 ms pro Kanal bei 50 Hz Filter
Fühler
PT100 -200 bis 270°C (bei 0,01 K Auflösung)
-200 bis 645°C (bei 0,02 K Auflösung)
-200 bis 850°C (bei 0,04 K Auflösung)
max. Fehler bei 25°C
Gain 0,008%
Offset 0,012%
Auflösung Temperaturfühler
PT100 1 LSB = 0,01 K (bis 270°C)
1 LSB = 0,02 K (bis 645°C)
1 LSB = 0,04 K (bis 850°C)
Auflösung Widerstandsmessung
Messbereich bis 420 Ω 1 LSB = 10 mΩ
Messbereich bis 210 Ω 1 LSB = 5 mΩ
Eingangsfilter
Eckfrequenz 115 Hz / Filter 1. Ordnung
Steilheit -20 dB
Gleichtaktunterdrückung
50 Hz >70 dB
DC >70 dB
Überwachung Temperaturmessung
Bereichsunterschreitung 0x8001
Bereichsüberschreitung 0x7FFF
Drahtbruch 0x7FFF
allgemeiner Fehler 0x8000
offene Eingänge 0x7FFF
Überwachung Widerstandsmessung
Bereichsunterschreitung 0x0000
Bereichsüberschreitung 0xFFFF
Drahtbruch 0xFFFF
allgemeiner Fehler 0xFFFF
offene Eingänge 0xFFFF
Eingang Widerstandsmessung mit Konstantstromspeisung für 2- oder 4-Leitertechnik
Digitale Wandlerauflösung 16 Bit
Filterzeit Zwischen 2 und 20 ms einstellbar
Wandlungsverfahren Sigma Delta
Ausgabeformat INT bzw. UINT für Widerstandsmessung
PT100 Temperaturmessbereich Je Kanal einstellbar
Widerstandsmessbereich 0,010 bis 420 Ω / 0,005 bis 210 Ω
Fühlernorm EN 60751
Gleichtaktbereich ±1 VDC
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Linearisierungsmethode Software
Messstrom 1,014 mA ±1,25%
Referenz 422 Ω ±0,05%
Zulässiges Eingangssignal Kurzzeitig max. ±30 V
max. Gain-Drift 0,0008 %/°C
max. Offset-Drift 0,0006 %/°C
Nichtlinearität <0,002%
Übersprechen zwischen den Kanälen -70 dB
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung
Kanal zu Bus getrennt

Kanal zu Kanal nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
beliebig Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP67
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -25 bis 60°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 53 mm
Höhe 85 mm
Tiefe 42 mm
Drehmoment für Anschlüsse
M8 max. 0,4 Nm
M12 max. 0,6 Nm
Gewicht 205 g
Materialnummer:
X67AT1311
Beschreibung:
  • 4 Eingänge für Widerstandstemperaturmessung mit 3 verschiedenen Auflösungen
  • Zusätzlich direkte Widerstandsmessung mit 2 verschiedenen Auflösungen
  • Konfiguration pro Kanal einstellbar
  • 2- und 4-Leitermessung

Das Modul ist ein Temperaturmodul für PT100-Widerstandstemperaturfühler. Die Fühler können in 2- oder 4-Leitertechnik angeschlossen werden.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.7 HW Upgrade (X67AT1311) EXE / 2 MB
V3.0 HW Upgrade (X67AT1311) EXE / 3 MB
V4.0 HW Upgrade (X67AT1311) EXE / 1 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X67AT1311 PDF / 964 KB
X67 System Anwenderhandbuch PDF / 19 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X67 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 105 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D DXF/STEP-Datei X67AT1311 ZIP / 1 MB
3D File DXF/STEP X67 ZIP / 2 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E115267 UL CoC X67 PDF / 345 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X67 PDF / 191 KB
EU Konformitätserklärung PLC X67 PDF / 674 KB
TÜV 05 ATEX 7201 X PDF / 5 MB
UK Declaration PLC X67 PDF / 469 KB
X20, X67 KC-Zertifikate PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo