X20TB32

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
Feldklemme
Anzahl der Pole 12
Art der Klemmung Ausführung als Push-In Klemme
Einsteckkraft pro Kontakt typ. 10 N
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Abisolierlänge 7 bis 9 mm
Anschlussquerschnitt
eindrähtig 0,08 bis 2,50 mm² / AWG 28 bis 14
feindrähtig 0,25 bis 2,50 mm² / AWG 24 bis 14
mit Aderendhülse 0,25 bis 1,50 mm² / AWG 24 bis 16
mit Doppeladerendhülse Bis 2x 0,75 mm²
Kontaktabstand
links - rechts 4,2 mm
oben - unten 10,96 mm
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 240 VAC
max. Spannung 300 VAC
Nennstrom 10 A / Kontakt
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb Entspricht dem verwendeten X20 Modul
Luftfeuchtigkeit
Betrieb Entspricht dem verwendeten X20 Modul
Materialnummer:
X20TB32
Beschreibung:
  • Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technik
  • Einfache Drahtfreigabe mittels Hebel
  • Kennzeichnungsmöglichkeit für jede Klemmstelle
  • Klartextbeschriftung möglich
  • Prüfzugang für Standardprüfspitzen
  • Möglichkeit für Kundencodierung
  • Eigene Farbe
  • 240 V Codierung

Mit der Feldklemme X20TB32 werden die X20 240 VAC Module verdrahtet.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (X20TB32) EXE / 290 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20TB32 PDF / 142 KB
Installations- / EMV-Guide PDF / 20 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 7 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP X20 Klemmblock STP / 3 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 2 MB
Compass Safe Distance Certificate - X20 PDF / 1 MB
DNV Type Approval Certificate - X20 PDF / 194 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 758 KB
Lloyds Register PDF / 502 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo