X20TB12

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
Feldklemme
Anschlussquerschnitt
eindrähtig 0,08 bis 2,50 mm² / AWG 28 bis 14
feindrähtig 0,25 bis 2,50 mm² / AWG 24 bis 14
mit Aderendhülse 0,25 bis 1,50 mm² / AWG 24 bis 16
mit Doppeladerendhülse Bis 2x 0,75 mm²
Kontaktabstand
links - rechts 4,2 mm
oben - unten 10,96 mm
Anzahl der Pole 12
Art der Klemmung Ausführung als Push-In Klemme
Einsteckkraft pro Kontakt typ. 10 N
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Abisolierlänge 7 bis 9 mm
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 240 VAC / 48 VDC
max. Spannung 300 VAC / 60 VDC
Nennstrom 10 A / Kontakt
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb Entspricht dem verwendeten X20 Modul
Luftfeuchtigkeit
Betrieb Entspricht dem verwendeten X20 Modul
Materialnummer:
X20TB12
Beschreibung:
  • Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technik
  • Einfache Drahtfreigabe mittels Hebel
  • Kennzeichnungsmöglichkeit für jede Klemmstelle
  • Klartextbeschriftung möglich
  • Prüfzugang für Standardprüfspitzen
  • Möglichkeit für Kundencodierung

Mit den Feldklemmen X20TB06 und X20TB12 werden die X20 24 VDC Module verdrahtet.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (X20TB12) EXE / 267 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt TB06 / TB12 PDF / 1 MB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP X20 Klemmblock STP / 3 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
Compass Safe Distance Certificate - X20 PDF / 1 MB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 2 MB
E537419 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 617 KB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 186 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo