Kurzbeschreibung
| I/O-Modul | 1 sicherer digitaler Ausgang Typ B1, 24 VDC, 10 A, ohne OSSD, Liste der erlaubten Module in der Potenzialgruppe beachten |
Allgemeines
Sicherheitstechnische Kennwerte
| Hinweis | Siehe Abschnitt "Sicherheitstechnische Kennwerte" |
Eingang I/O-Versorgung
| Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
| Sicherung | Erforderliche Vorsicherung max. T 10 A |
| Verpolungsschutz | Nein |
Sichere digitale Ausgänge
| Anzahl | 1 |
| Ausführung | FET, 2x Plus-schaltend, Typ B1, Ausgangspegel rücklesbar |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Ausgangsnennstrom | 10 A |
| Ausgangsschutz | Siehe Abschnitt "Einschaltstromverhalten für Ausgangskanäle" |
| Bremsspannung beim Abschalten induktiver Lasten | 1 VDC |
| Diagnosestatus | Ausgangsüberwachung, Strommessung (Abschaltung bei Überstrom) |
| Fehleraufdeckzeit | 2 s |
| Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus | 500 Veff |
| Kurzschlussspitzenstrom | Siehe Abschnitt "Einschaltstromverhalten für Ausgangskanäle" |
| Leckstrom bei abgeschaltetem Ausgang | 1 mA |
| RDS(on) | 30 mΩ |
| Schaltspannung | I/O-Versorgung abzüglich Spannungsabfall aufgrund RDS(on) |
| max. Schaltfrequenz |
5mal pro Minute mit max. 2 Hz ab Hardware-Upgrade 2.2.0.0: 120mal pro Minute mit max. 2 Hz Siehe Abschnitt "Einschaltstromverhalten für Ausgangskanäle" und siehe Tabelle "Schalten induktiver Lasten" |
| Testpulslänge | Ohne Testpulse |
| max. kapazitive Last | 1 mF |
| Mindestlast | 15 mA |
Strom bei Groundverlust
| IOUT | <1 mA |
| IGND | <50 mA |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | 0 bis 2000 m, keine Einschränkung |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | 0 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | 0 bis 35°C |
| Derating | Siehe Abschnitt "Derating" |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung |
1x Safety codierte Feldklemme gesondert bestellen 1x Safety codiertes Busmodul gesondert bestellen |
| Rastermaß | 25+0,2 mm |
Materialnummer:
X20SP1130Beschreibung:
- 24 VDC Einspeisemodul für interne I/O-Versorgung
- Sichere Abschaltung von Potenzialgruppen mit Standardausgängen
- Sicher geschaltetes Potenzial auch extern abgreifbar
- 1 sicherer digitaler Ausgang mit 10 A
- Source-Beschaltung
- Ausgangstyp B
- Integrierter Ausgangsschutz
Das Modul ist mit 1 sicherem digitalem Ausgang ausgestattet. Der Ausgangsnennstrom beträgt 10 A. Das Einspeisemodul wird für die interne I/O-Versorgung verwendet.
Im Modul ist ein sicherer digitaler Ausgangskanal für das Abschalten der I/O-Versorgung der angeschlossenen X20 Module in sicherheitstechnischen Anwendungen bis PL e bzw. SIL 3 integriert.
Der Ausgang ist in Halbleitertechnologie ausgeführt, wodurch die sicherheitstechnischen Eigenschaften nicht von der Anzahl der Schaltspiele abhängen.
Die sogenannte High-Side-High-Side Variante (Ausgang Typ B) ist für Aktoren mit Potenzialbezug (z. B. Enable-Eingänge von Frequenzumrichtern) erforderlich, wobei an dieser Stelle die besonderen Hinweise für die Verkabelung zu beachten sind.
Darüber hinaus sind die Hinweise für das Abschalten von X20 Potenzialgruppen zu beachten.
Der sichere digitale Ausgangskanal verfügt über einen Schutz vor automatischem Wiederanlauf bei Netzwerkfehlern.
Das Modul ist für die X20 Feldklemme 12-fach ausgelegt.
Erforderliches Zubehör
Busmodule
Feldklemmen
| X20TB52 | X20 Feldklemme, 12-polig, Safety codiert |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V3.0 HW Upgrade (X20SP1130) | EXE / 1,005 KB | |
| V4.0 HW Upgrade (X20SP1130) | EXE / 2 MB | |
| V4.6 HW Upgrade (X20SP1130) | EXE / 1 MB | |
| V6.0 HW Upgrade (X20SP1130) | EXE / 782 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblätter SafeIO und SafeLogic | PDF / 29 MB | |
| Integrated Safety Technology Anwenderhandbuch | PDF / 59 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP X20(c)Sxxxxx - Feldklemme rechts | ZIP / 21 KB | |
| 3D Datei STEP X20Sxxx - Feldklemme links | ZIP / 19 KB | |
| Abmessungen PDF X20 I/O Scheibe | PDF / 45 KB | |
| DFX-Datei I/O Scheibe | ZIP / 4 KB |
| Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Sistema (VDMA) Bibliothek | ZIP / 5 KB |