Kurzbeschreibung
| Netzteilmodul | 24 VDC Einspeisemodul für interne I/O-Versorgung |
Allgemeines
Eingang I/O-Versorgung
| Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
| Eingangsstrom | max. 6 A |
| Sicherung | Integriert T 6,3 A, tauschbar |
| Verpolungsschutz | Nein |
Ausgang I/O-Versorgung
| Ausgangsnennspannung | 24 VDC |
| Verhalten bei Kurzschluss | Integrierte Sicherung |
| Zulässige Kontaktbelastung | 6 A |
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung | I/O-Einspeisung zu I/O-Versorgung nicht getrennt |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
| Derating | - |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung |
Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen Einspeisebusmodul 1x X20BM01 gesondert bestellen |
| Rastermaß | 12,5 +0,2 mm |
Materialnummer:
X20PS2110Beschreibung:
- 24 VDC Einspeisemodul für interne I/O-Versorgung
- Sicherung für I/O-Versorgung im Modul integriert
Das Einspeisemodul wird für die interne I/O-Versorgung verwendet. Im Modul ist eine tauschbare Sicherung für die I/O-Versorgung integriert.
Erforderliches Zubehör
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V2.7 HW Upgrade (X20PS2110) | EXE / 1,016 KB | |
| V3.0 HW Upgrade (X20PS2110) | EXE / 1 MB | |
| V4.0 HW Upgrade (X20PS2110) | EXE / 644 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt X20PS2110 | PDF / 817 KB | |
| X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul | ZIP / 10 KB | |
| 3D File STEP X20 I/O-Scheibe | ZIP / 872 KB | |
| Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul | PDF / 3 KB |