DWL@DWL10000062193
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.0 | * | 16.03.2016 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_X20PS2110.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20PS2110) Revisionsinformationen X20PS2110 Version 1.1.1.0: ID: 471015 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8214_5.fw(784), 1\8214_6.fw(784), 1\8214_7.fw(817) Version 1.1.0.0: ID: 463985 Allgemeine Anpassungen in der Hardware-Datei Anpassungenzur einfacheren Wartung der Hardware-Dateien von X20- und X20c-Modulen Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 464095 Aktuell produzierte Firmware hinzugefügt Firmware für HW-Variante 7 im AS veröffentlicht Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8214_5.fw(784), 1\8214_6.fw(784), 1\8214_7.fw(817) Version 1.0.4.0: ID: 456485 Update Dokumentation bezüglich Normen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 459430 Anpassung für AS4 - AutoConnect geändert auf X20BM01 - Dokumentation Zubehör mit X20MB05 erweitert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8214_5.fw(784), 1\8214_6.fw(784), 1\8214_7.fw(800) Version 1.0.3.0: ID: 260530 / Support ID: 400061307 Fehlerkorrektur in der Kanalbeschreibung Durch ungünstige Einstellungen in der AS I/O-Konfiguration konnte es zu einem Fehler am X2X kommen Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: nein Firmware: 1\8214_5.fw(784), 1\8214_6.fw(784), 1\8214_7.fw(800) Version 1.0.2.0: ID: 227890 Erweiterung im IO-Mapping für SG3 CanIO Datenpunkt für Busspannung unter SG3 CanIO hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8214_5.fw(784), 1\8214_6.fw(784), 1\8214_7.fw(800) Version 1.0.1.1: ID: 176385 Korrektur HWC Anzeige "SupplyVoltage" am Powerlink-BC Korrektur HWC Anzeige"SupplyVoltage" am Powerlink-BC Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8214_5.fw(784), 1\8214_6.fw(784), 1\8214_7.fw(800) Version 1.0.0.1: ID: 166175 Neue FW V800 und HWC V1.0.0.1 Neuer Datenpunkt Sicherungsstatus Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8214_5.fw(784), 1\8214_6.fw(784), 1\8214_7.fw(800) |
|||||