X20MM3332

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 3 Vollbrückenausgänge
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Ausgang Ja, per Status-LED und SW-Status
I/O-Versorgung Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme
Bus 0,01 W
I/O-intern 0,8 W
I/O-extern Entsprechend externer Last
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
KC Ja
B&R ID-Code 0xA982
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Motorbrücke - Leistungsteil
Stromwerterfassung
Auflösung 100 mA
Erfassung Im Treiber
Schutzbeschaltung
extern 24 VDC Spannungsversorgung - Maximalstrom 10 A (Schmelzsicherung)
Anzahl 3
Ausführung H-Brücke
Typ Vollbrücke
High-Side Treiber
Low-Side Treiber
Nennspannung 24 VDC
Schaltspannung 24 VDC (-15% / +20%)
Nennstrom 3 A
Maximalstrom 5 A (250 ms)
Summennennstrom 10 A
Ausgangsschutz Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss
Versorgungsspannung Kein Verpolungsschutz
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Bus zu Kanal und interner I/O-Versorgung getrennt
Kanal zu Kanal und interner I/O-Versorgung nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage 0 bis 50°C
senkrechte Einbaulage Nicht erlaubt
Derating Siehe Abschnitt "Derating"
Lagerung -25 bis 70°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20MM3332
Beschreibung:
  • 3 Vollbrückenausgänge (H-Brücke)
  • Hohe Packungsdichte
  • 3 A Dauerstrom
  • 5 A Spitzenstrom
  • Strom rücklesbar

Die 3 Ausgänge des Motormoduls sind als Vollbrücke ausgeführt. Der Dauerstrom pro Kanal beträgt 3 A bei einem Spitzenstrom von bis zu 5 A. Die integrierte Diagnose bietet für jeden Kanal die Möglichkeit den aktuellen Ausgangsstrom in die Applikation zurückzulesen.

Das Modul bietet ein breites Einsatzgebiet zur Ansteuerung von Motoren, Ventilen oder ohmschen Lasten und eignet sich besonders zur Ansteuerung bürstenbehafteter Gleichstrommotoren. Durch die Ausführung der Ausgänge als Vollbrücke können die Motoren in beide Richtungen bewegt werden.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20BM11 X20 Digitales Motormodul, 24 VDC, 3 digitale Ausgänge, Vollbrücke (H-Brücke), 3 A Dauerstrom, 5 A Spitzenstrom
X20BM15 X20 Digitales Motormodul, 24 VDC, 3 digitale Ausgänge, Vollbrücke (H-Brücke), 3 A Dauerstrom, 5 A Spitzenstrom
Feldklemmen
X20TB12 X20 Digitales Motormodul, 24 VDC, 3 digitale Ausgänge, Vollbrücke (H-Brücke), 3 A Dauerstrom, 5 A Spitzenstrom
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (X20MM3332) EXE / 930 KB
V3.0 HW Upgrade (X20MM3332) EXE / 929 KB
V4.0 HW Upgrade (X20MM3332) EXE / 258 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20MM3332 PDF / 957 KB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 385 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 2 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
Sicheres Abschalten von Potentialgruppen PDF / 211 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB
X20, X67 KC-Zertifikate PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo