X20MK0213

Allgemeines
Speichergröße 8 MByte
Anwenderspeicher
garantierte Lösch-/Schreibzyklen 100.000
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
cULus E537419
Controllers for Use in Power Production
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) 0 bis 2000 m, keine Einschränkung
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage 0 bis 60°C
senkrechte Einbaulage 0 bis 60°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Materialnummer:
X20MK0213
Beschreibung:
X20 SafeKEY, 8 MByte, für X20SL81xx Serie, Lizenz-Funktionsumfang über X20MK-Konfigurator bestellbar
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (X20MK0213) EXE / 384 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Safety Technology Guarding PDF / 278 KB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D STEP Datei X20MK02xx STP / 970 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 2 MB
BV Type Approval Certificate - X20 PDF / 556 KB
DNV Type Approval Certificate - X20 PDF / 194 KB
E115267 UL CoC X20 PDF / 1 MB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 758 KB
Lloyds Register PDF / 502 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo