Allgemeines
Speichergröße | 2 MByte |
Anwenderspeicher | |
garantierte Lösch-/Schreibzyklen | 100.000 |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment cULus E537419 Controllers for Use in Power Production |
DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: B (4 g) EMC: B (bridge and open deck) |
LR | ENV1 |
KR | Ja |
ABS | Ja |
BV |
EC33B Temperature: 5 - 55 °C Vibration: 4 g EMC: Bridge and open deck |
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
waagrecht | Ja |
senkrecht | Ja |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | 0 bis 2000 m, keine Einschränkung |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
waagrechte Einbaulage | 0 bis 60°C |
senkrechte Einbaulage | 0 bis 60°C |
Derating | - |
Lagerung | -40 bis 85°C |
Transport | -40 bis 85°C |
Materialnummer:
X20MK0211Beschreibung:
X20 SafeKEY, 2 MByte, für X20SL81xx Serie, Lizenz-Funktionsumfang über X20MK-Konfigurator bestellbar
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (X20MK0211) | EXE / 384 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Safety Technology Guarding | PDF / 278 KB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D STEP Datei X20MK02xx | STP / 970 KB |