Kurzbeschreibung
| Kommunikationsmodul | 1x X2X Link Master, 1x CAN-Bus |
Allgemeines
| Diagnose | |
| Modulstatus | Ja, per Status-LED |
| Datenübertragung | Ja, per Status-LED |
| Abschlusswiderstand | Ja, per Status-LED |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| ATEX |
Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
| KC | Ja |
| B&R ID-Code | 0x1F26 |
| Statusanzeigen | Modulstatus, Datenübertragung, Abschlusswiderstand |
| Leistungsaufnahme | 1,25 W (Rev. <E0: 1,51 W) |
| Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
Schnittstellen
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung | SPS zu X2X Link (IF1) und CAN (IF2) und Schnittstellen zueinander getrennt |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
| Derating | - |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung | Feldklemmen 1x TB704 und 1x TB2105 gesondert bestellen |
| Steckplatz | In X20 SPS |
Materialnummer:
X20IF2792Beschreibung:
- X2X Link Anschaltung
- CAN-Bus Anschaltung
- Integrierter Abschlusswiderstand
Das Schnittstellenmodul wird zur anwendungsspezifischen Erweiterung der X20 Steuerungen verwendet. Es ist mit einer X2X Link Schnittstelle und einer CAN-Bus Schnittstelle ausgestattet.
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
| 0TB704.91 | Zubehör Feldklemme, 4-polig, Push-in-Klemme 2,5 mm² |
| 0TB704.9 | Zubehör Feldklemme, 4-polig, Schraubklemme 2,5 mm² |
| 0TB2105.9110 | Zubehör Feldklemme, 5-polig, Push-in-Klemme 2,5 mm² |
| 0TB2105.9010 | Zubehör Feldklemme, 5-polig, Schraubklemme 2,5 mm² |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V2.6 HW Upgrade (X20IF2792) | EXE / 1 MB | |
| V3.0 HW Upgrade (X20IF2792) | EXE / 2 MB | |
| V4.0 HW Upgrade (X20IF2792) | EXE / 950 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt X20IF2792 | PDF / 2 MB | |
| X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D File DXF/STEP X20 Interface Modul X20IF2792 | ZIP / 38 KB | |
| Abmessungen PDF X20 Interface Modul X20IF2792 | PDF / 4 KB |