X20DS1828

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 1x HIPERFACE Schnittstelle
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Zählrichtung Ja, per Status-LED
Leistungsaufnahme
Bus 0,01 W
I/O-intern 1,3 W
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
KC Ja
B&R ID-Code 0xAEC7
Statusanzeigen Zählrichtung, Betriebszustand, Modulstatus
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Ausführung der Signalleitungen Für alle Signalleitungen sind geschirmte Leitungen zu verwenden
Gebereingänge
Sinus-Cosinus-Eingänge
Signalübertragung Differenzsignale, symmetrisch
Signalfrequenz DC bis 200 kHz
Differenzspannung 1 VSS
Gleichtaktspannung max. ±10 V
Abschlusswiderstand 120 Ω
Winkelpositionsauflösung 13 Bit, bei einem Signal von 1 VSS
Geberüberwachung Ja
max. Geberkabellänge 10 m
Geberversorgung
Schutzmaßnahmen
überlastfest Ja
kurzschlussfest Ja
Ausgangsspannung 11 V
Belastbarkeit 150 mA
Parameterkanal (RS485)
Signalübertragung 5 VDC Differenzsignal, EiA RS-485 Standard
Übertragungsstatus Siehe HIPERFACE Spezifikation
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung
Kanal zu Bus getrennt

Kanal zu Kanal nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating Siehe Abschnitt "Derating"
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20DS1828
Beschreibung:
  • HIPERFACE Geber Schnittstelle
  • Überwachung der Gebereingänge
  • 11 VDC und GND für Geberversorgung
  • NetTime-Zeitstempel: Positionszeit

Das Modul ist mit 1 HIPERFACE Geber Schnittstelle ausgestattet. Mit dem Modul können sowohl Geber, die in Fremdmotoren eingebaut sind, als auch Fremdachsengeber (Geber, die eine beliebige Maschinenbewegung abtasten) ausgewertet werden. Die Eingangssignale werden überwacht. Damit können Drahtbruch, Leitungsschluss und Ausfall der Geberversorgung erkannt werden.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20BM15 X20 Busmodul, mit Knotennummernschalter, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
X20BM11 X20 Busmodul, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.7 HW Upgrade (X20DS1828) EXE / 2 MB
V3.0 HW Upgrade (X20DS1828) EXE / 6 MB
V4.0 HW Upgrade (X20DS1828) EXE / 3 MB
V6.0 HW Upgrade (X20DS1828) EXE / 3 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20DS1828 PDF / 2 MB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
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
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB
X20, X67, X90 KC-Zertifikate PDF / 7 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo