Kurzbeschreibung
| Schnittstellen | 1x RS232, 1x Ethernet, 1x POWERLINK, 2x USB, 1x X2X Link, 1x CAN-Bus |
| Systemmodul | Steuerung |
Allgemeines
CPU und X2X Link Versorgung
| Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
| Eingangsstrom | max. 1 A |
| Sicherung | Integriert, nicht tauschbar |
| Verpolungsschutz | Ja |
Eingang I/O-Versorgung
| Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
| Sicherung | Erforderliche Vorsicherung max. T 10 A |
Ausgang I/O-Versorgung
| Ausgangsnennspannung | 24 VDC |
| Zulässige Kontaktbelastung | 10 A |
Controller
Schnittstellen
Digitale Eingänge
| Eingangsfilter | |
| Hardware |
Standardeingänge und Mischkanäle: ≤200 μs Schnelle Eingänge: ≤2 μs, bei Verwendung als Standardeingänge: ≤200 μs |
| Software | Default 1 ms, zwischen 0 und 25 ms in 0,1 ms Schritten einstellbar |
| Schaltschwellen | |
| Low | <5 VDC |
| High | >15 VDC |
| Anzahl | 14 Standardeingänge, 4 schnelle Eingänge und 4 Mischkanäle, Konfiguration als Ein- oder Ausgang erfolgt über Software |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
| Eingangsstrom bei 24 VDC |
X1 - Standardeingänge: Typ. 3,5 mA X2 - Standardeingänge: Typ. 2,68 mA X2 - schnelle Eingänge: Typ. 3,5 mA X3 - Mischkanäle: Typ. 2,68 mA |
| Eingangsbeschaltung | Sink |
| Anschlusstechnik | 1-Leitertechnik |
| Eingangswiderstand |
X1 - Standardeingänge: 6,8 kΩ X2 - Standardeingänge: 8,9 kΩ X2 - schnelle Eingänge: 6,8 kΩ X3 - Mischkanäle: 8,9 kΩ |
| Zusatzfunktionen |
X2 - schnelle digitale Eingänge: 2x 250 kHz Ereigniszählung, 2x AB-Zähler, ABR-Inkrementalgeber, Richtung/Frequenz, Periodendauermessung, Torzeitmessung, Differenzzeitmessung, Flankenzähler, Flankenzeiten |
AB-Inkrementalgeber
| Anzahl | 2 |
| Gebereingänge | 24 V, asymmetrisch |
| Zähltiefe | 32 Bit |
| Eingangsfrequenz | max. 100 kHz |
| Auswertung | 4-fach |
| Geberversorgung | Modulintern, max. 300 mA |
| Überlastverhalten der Geberversorgung | Kurzschlussfest, überlastfest |
ABR-Inkrementalgeber
| Anzahl | 1 |
| Gebereingänge | 24 V, asymmetrisch |
| Zähltiefe | 32 Bit |
| Eingangsfrequenz | max. 100 kHz |
| Auswertung | 4-fach |
| Geberversorgung | Modulintern, max. 300 mA |
| Überlastverhalten der Geberversorgung | Kurzschlussfest, überlastfest |
Ereigniszähler
| Anzahl | 2 |
| Signalform | Rechteckimpulse |
| Auswertung | 1-fach |
| Eingangsfrequenz | max. 250 kHz |
| Zählfrequenz | 250 kHz |
| Zähltiefe | 32 Bit |
Flankenerkennung / Zeitmessung
| Mögliche Messungen | Periodendauermessung, Torzeitmessung, Differenzzeitmessung, Flankenzähler, Flankenzeiten |
| Messungen pro Modul | Jede Funktion bis zu 2-mal |
| Signalform | Rechteckimpulse |
| Zähltiefe | 32 Bit |
| Eingangsfrequenz | max. 10 kHz |
| Zeitstempel | 1 µs Auflösung |
Analoge Eingänge
Temperatureingänge Widerstandsmessung
Digitale Ausgänge
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung |
Ethernet (IF2), POWERLINK (IF3) und X2X (IF6) zueinander, zu weiteren Schnittstellen und zur SPS getrennt Kanal zu Bus getrennt Kanal zu Kanal und Kanal zu SPS nicht getrennt |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
| Derating | Siehe Abschnitt "Derating für Schaltfrequenz der schnellen digitalen Ausgänge" |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 164 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 75 mm |
| Anmerkung |
X20 Abschlussplatte rechts im Lieferumfang enthalten 3 Stück X20 Feldklemmen 16-fach im Lieferumfang enthalten Abdeckung für den Schnittstellenmodulsteckplatz im Lieferumfang enthalten |
| Gewicht | 310 g |
Materialnummer:
X20CP1382Beschreibung:
- Intel x86 400 MHz kompatibel mit integriertem I/O-Prozessor
- Ethernet, POWERLINK mit Poll Response Chaining und USB on board
- 1 Steckplatz für modulare Schnittstellenerweiterung
- 30 digitale Ein-/Ausgänge und 2 analoge Eingänge im Gerät integriert
- 2 GByte Flash Drive on board
- 256 MByte DDR3-SDRAM Arbeitsspeicher
- Lüfterlos
- Batterielos
- Gepufferte Echtzeituhr
Die Baureihe der X20 Compact Steuerungen zeichnet sich durch 3 integrierte I/O-Module aus. Das Gerät ist mit 30 verschiedenen digitalen Ein- und Ausgängen und 2 analogen Eingängen ausgestattet. 1 analoger Eingang kann zur PT1000 Widerstands-Temperaturmessung verwendet werden.
Die X20CP1382 ist mit einem Intel x86 400 MHz kompatiblen Prozessor, 256 MByte Arbeitsspeicher und einem 2 GByte großen, fest eingebauten Flash Drive ausgerüstet. Das FRAM zur Speicherung der remanenten Variablen ist 32 kByte groß. Eine lüfter- und batterielose Bauweise gewährleistet einen wartungsfreien Betrieb.
Die Steuerung ist mit Ethernet, 2x USB und einer RS232-Schnittstelle ausgestattet. Zusätzlich sind POWERLINK und CAN-Bus als integrierte Schnittstellen verfügbar. Für weitere Feldbusanschlüsse kann die Steuerung mit einem Schnittstellenmodul aus dem X20 Standardportfolio erweitert werden.
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.1 HW Upgrade (X20CP1382) | EXE / 5 MB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt X20(c)CP13xx | PDF / 6 MB | |
| X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D File DXF/STEP X20 Compact CPU X20CP13xx | ZIP / 5 MB | |
| 3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul | ZIP / 10 KB | |
| 3D File STEP X20 I/O-Scheibe | ZIP / 872 KB | |
| Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul | PDF / 3 KB |