Kurzbeschreibung
| I/O-Modul |
Messung von Umgebungsbedingungen: Temperatur im Modul, Luftfeuchtigkeit, Betriebsstunden, Einschaltzyklen |
Allgemeines
| Diagnose | |
| Modul Run/Error | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Blackout-Modus | |
| Gültigkeitsbereich | Modul |
| Funktion | Modulfunktion |
| Standalone-Modus | Nein |
| Leistungsaufnahme | |
| Bus | 0,4 W |
| I/O-intern | - |
| Technology Guard | |
| Datenerhaltung | 10 Jahre bei Zimmertemperatur |
| garantierte Lösch-/Schreibzyklen | Bis zu 10 Millionen |
| Anwenderspeicher | 241 Byte kundenspezifische Daten |
| Codierung | 128-Bit AES, SHA-256, 2048-Bit RSA, 224-Bit ECC |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: B (4 g) EMC: B (bridge and open deck) |
| CCS | Ja |
| LR | ENV1 |
| KR | Ja |
| ABS | Ja |
| BV |
EC33B Temperature: 5 - 55 °C Vibration: 4 g EMC: Bridge and open deck |
| B&R ID-Code | 0xF1AD |
| Statusanzeigen | Speicherzugriff, Betriebszustand, Modulstatus |
| Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
Temperatur- und Luftfeuchtesensor
| Temperaturmessung | |
| Messbereich | -25 bis 125°C |
| Auflösung | 0,1 °C/LSB |
| max. Fehler | ±0,3°C |
| Luftfeuchtemessung | |
| Messbereich | 5 bis 95% |
| Auflösung | 1 %/LSB |
| max. Fehler |
±2% bei 10 bis 80% Luftfeuchtigkeit ±3% bei <10 und >80% Luftfeuchtigkeit |
| Sensorposition | Modulintern |
| Abtastrate | 1 s |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
| Derating | - |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung |
Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen |
| Rastermaß | 12,5 +0,2 mm |
Materialnummer:
X20CMR100Beschreibung:
- Messung und Auswertung der Umgebungsbedingungen im Schaltschrank
- Aufzeichnung der Umgebungsbedingungen
- Aufzeichnung von Betriebsstunden und Einschaltzyklen
- Technology Guarding direkt am Modul
- Blackout-Modus-fähig
Das Modul ist für die Messung von Umgebungsbedingungen im Schaltschrank sowie für die Aufzeichnung von Betriebsstunden und Einschaltzyklen vorgesehen. Zusätzlich verfügt das Modul über einen Technology Guard und ist Blackout-fähig
Umgebungsbedingungen messen und auswerten
Die Umgebungsbedingungen werden vom Modul laufend ausgewertet. Intern wird die Zeitdauer gespeichert, in welcher die einzelnen Paramter innerhalb bestimmter Bereiche liegen. Damit kann ermittelt werden, wie lange sich das System z. B. in einem bestimmten Temperaturbereich befunden hat. Die vom Modul aufgezeichneten Histogramme können vom Anwender ausgelesen werden.
Technology Guarding
Mit dem integrierten Technology Guard besteht die Möglichkeit den Lizenzschutz direkt über das Modul anstelle des USB-Dongles zu realisieren. Es können dazu die gleichen Funktionen wie beim USB-Dongle verwendet werden.
Blackout-Modus
Durch den integrierten Blackout-Modus ist die Modulfunktion auch bei einem Ausfall des Netzwerks weiter gegeben.
Erforderliches Zubehör
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.0 HW Upgrade (X20CMR100) | EXE / 938 KB | |
| V4.4 HW Upgrade (X20CMR100) | EXE / 2 MB | |
| V6.0 HW Upgrade (X20CMR100) | EXE / 2 MB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt X20CMR100 | PDF / 1 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul | ZIP / 10 KB | |
| 3D File STEP X20 I/O-Scheibe | ZIP / 872 KB | |
| Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul | PDF / 3 KB |