X20cHB2881

Kurzbeschreibung
Hub 2 Fast Ethernet Schnittstellen für Lichtwellenleiter zur Hub-Erweiterung
Allgemeines
Statusanzeigen Modulstatus, Busfunktion
Diagnose
Modulstatus Ja, per Status-LED
Busfunktion Ja, per Status-LED
Leistungsaufnahme 2,3 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV1
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
EAC Ja
Schnittstellen
Typ Hub-Erweiterungsmodul
Ausführung 2x Duplex-LC female
Übertragungsrate 100 MBit/s
Übertragung
Physik 100BASE-FX
Halbduplex Ja
Vollduplex Nein
Autonegotiation Nein
Auto-MDI/MDIX Nein
Hub-Durchlaufzeit 0,96 bis 1 µs
Wellenlänge
typ. 1300 nm

Rx-Bereich: 1270 bis 1380 nm

Tx-Bereich: 1270 bis 1380 nm
Kabel-Fasertyp Multimode Fiber mit 62,5/125 µm oder 50/125 µm Kerndurchmesser
An beiden Seiten: Stecker Duplex-LC male
optisches Leistungsbudget
Glasfaser 62,5/125 µm, NA = 0,275 11 dB
Glasfaser 50/125 µm, NA = 0,200 7,5 dB
Leitungslänge
Halbduplex max. 175 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
POWERLINK max. 2 km zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Versorgung zu Ethernet (IF1 und IF2) getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage (mit 1 Hub) -25 bis 55°C
waagrechte Einbaulage (mit ≥2 Hubs) -25 bis 50°C
senkrechte Einbaulage (mit 1 Hub) -25 bis 40°C
senkrechte Einbaulage (mit ≥2 Hubs) -25 bis 35°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb Bis 100%, kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Steckplatz Hub Erweiterung für X20cBC8083 und X20cHB8880
Materialnummer:
X20cHB2881
Beschreibung:
  • Hub-Erweiterungsmodul
  • 2-fach Hub 100 BASE-FX

Der POWERLINK Bus Controller X20BC8083 und der Stand-Alone-Hub X20HB8880 und X20HB8815 sind mit einer modularen Hub-Erweiterung ausgestattet. Je nach Busbasis sind zusätzlich 1 oder 2 Steckplätze verfügbar. Auf diesen Steckplätzen kann das Hub-Erweiterungsmodul X20HB2881 betrieben werden. Zu beachten ist, dass die Hardware-Revision vom X20BC8083 und X20HB8880 ≥F0 sein muss.

Das Hub-Erweiterungsmodul ist als 2-fach Hub ausgeführt. Die Ethernet Anbindung erfolgt über 62,5/125 µm oder 50/125 µm Glasfaser Multimode Kabel mit einem Duplex-LC-Stecker. Der Modul- und Netzwerkstatus wird über LEDs angezeigt.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (X20cHB2881) EXE / 893 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Coated Module PDF / 62 KB
Datenblatt X20(c)HB2881 PDF / 693 KB
Installations- / EMV-Guide PDF / 20 MB
Redundanz für Steuerungssysteme PDF / 9 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 7 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Systemmodul X20(c)HB288x ZIP / 1 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
244665 CSA HazLoc CoC X20, X67 PDF / 158 KB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 2 MB
DNV Type Approval Certificate - X20 PDF / 194 KB
E115267 UL CoC X20 PDF / 1 MB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
Lloyds Register PDF / 502 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo