X20cDIF371

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 16 digitale Eingänge 24 VDC in 1-Leitertechnik
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme
Bus 0,18 W
I/O-intern 1,47 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
B&R ID-Code 0xDD44
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Digitale Eingänge
Eingangsfilter
Hardware ≤100 μs
Software Default 1 ms, zwischen 0 und 25 ms in 0,2 ms Schritten einstellbar
Gleichzeitigkeit
bei 24 V I/O-Versorgung 100% (16 Kanäle)
bei 28,8 V I/O-Versorgung 75% (12 Kanäle)
Schaltschwellen
Low <5 VDC
High >15 VDC
Nennspannung 24 VDC
Eingangscharakteristik nach EN 61131-2 Typ 1
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Eingangsstrom bei 24 VDC typ. 2,68 mA
Eingangsbeschaltung Sink
Anschlusstechnik 1-Leitertechnik
Eingangswiderstand typ. 8,9 kΩ
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Kanal zu Bus getrennt
Kanal zu Kanal nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating Siehe Abschnitt "Derating"
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb Bis 100%, kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB1F gesondert bestellen
Busmodul 1x X20cBM11 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20cDIF371
Beschreibung:
  • 16 digitale Eingänge
  • Sink-Beschaltung
  • 1-Leitertechnik
  • Software-Eingangsfilter für gesamtes Modul einstellbar

Das Modul ist mit 16 Eingängen in 1-Leitertechnik ausgestattet. Das Modul ist für Sink-Eingangsbeschaltung ausgelegt.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20cBM11 X20 Digitales Eingangsmodul, beschichtet, 16 Eingänge, 24 VDC, Sink, Eingangsfilter parametrierbar, 1-Leitertechnik
Feldklemmen
X20TB1F X20 Digitales Eingangsmodul, beschichtet, 16 Eingänge, 24 VDC, Sink, Eingangsfilter parametrierbar, 1-Leitertechnik
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (X20cDIF371) EXE / 848 KB
V4.0 HW Upgrade (X20cDIF371) EXE / 1 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Coated Module PDF / 62 KB
Datenblatt X20(c)DIF371 PDF / 754 KB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20DxD3xx ZIP / 1 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 385 KB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 186 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo