Allgemeines
Kabelquerschnitte | |
AWG | 7x AWG 24 |
mm² | 7x 0,25 mm² |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Kabelaufbau
Außenmantel | |
Material | Spezial PVC |
Farbe | grau (RAL 7036), schwarz (RAL 9005) |
Leiter | |
Aderisolation | SR-PVC |
Aderfarben | rot, gelb, grün, schwarz, braun, orange |
Typ | Cu-Litzen 7x AWG 24 |
Verseilung | Adern in Lagen |
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung | 300 V |
Prüfspannung | |
Ader - Ader | 1500 V |
Leiterwiderstand | max. 87 Ω/km |
Isolationswiderstand | min. 100 MΩ/km bei +20°C |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
feste Verlegung | -30 bis 80°C |
flexible Verlegung | -15 bis 80°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 0,5 m |
Durchmesser | 4,9 mm |
Biegeradius | 15x Außendurchmesser |
Materialnummer:
X20CA4S00.0005Beschreibung:
SmartWire Anschlusskabel, X20TB12 auf SmartWire Stecker, 0,5 m
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
UK Declaration ACOPOSmicro | PDF / 109 KB |