X20CA0E61.0200

Allgemeines
Beständigkeit Ölbeständigkeit nach VED 0473 Teil 811-2-1 (EN 60811-2-1)
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
UV-beständig
Kurzbeschreibung POWERLINK Verbindungskabel RJ45 auf RJ45, 20 m
Typ Verbindungskabel
Kabelquerschnitte
AWG 4x AWG 22
mm² 4x 0,34 mm²
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
Kabelaufbau
Außenmantel
Material Polyurethane (PUR) GN
Eigenschaften Halogenfrei
Farbe grün
Leiter
Aderisolation Polyethylen (PE)
Aderfarben weiß, gelb, blau, orange
Schirm Aluminiumfolie und Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
Typ Litzenleiter 0,34 mm² (AWG 22), verzinnt
Verseilung 4 Adern verseilt
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung
Ader - Ader 1000 V
Ader - Schirm 1000 V
Leiterwiderstand ≤120 Ω/km bei 20°C
Übertragungseigenschaften Kategorie 5 / Klasse D bis 100 MHz nach ISO/IEC 11801 (EN50173-1), ISO/IEC 24702 (EN 50173-3)
Übertragungsrate 10/100 MBit/s
Isolationswiderstand ≥500 MΩ/km bei 20°C
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529
Kabel IP67
RJ45 Stecker IP20, nur im ordnungsgemäß gesteckten Zustand
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Transport -50 bis 70°C
feste Verlegung -25 bis 60°C
flexible Verlegung -20 bis 60°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 20 m
Durchmesser 6,5 mm ±0,2 mm
Biegeradius
nach Installation ≥7x Außendurchmesser
während Installation ≥3x Außendurchmesser
Gewicht 0,061 kg/m
Materialnummer:
X20CA0E61.0200
Beschreibung:
POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 20 m
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt POWERLINK Kabel (X20CAxE61) PDF / 268 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E470046 UL POWERLINK Kabel PDF / 61 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo