X20BC008U

Kurzbeschreibung
Bus Controller OPC UA Server
Allgemeines
Diagnose
Modulstatus Ja, per Status-LED und SW-Status
Busfunktion Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme
Bus 2,5 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) Evaluierung läuft
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
B&R ID-Code 0xEAFB
Statusanzeigen Modulstatus, Busfunktion
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Schnittstellen
Übertragung
Physik 100BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Min. Zykluszeit
Feldbus 10 ms
X2X Link 2 ms
Feldbus OPC UA Server
Ausführung 2x RJ45 geschirmt (Switch)
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 100 MBit/s
Synchronisation zw. Bussen möglich Ja
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung OPC UA zu Bus und I/O getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Einspeisemodul 1x X20PS9400 oder X20PS9402 gesondert bestellen
Busbasis 1x X20BB80 gesondert bestellen
Rastermaß 37,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20BC008U
Beschreibung:
  • Protokoll: OPC UA
  • I/O-Konfiguration über OPC UA
  • Minimale Zykluszeit 10 ms
  • Integrierter Switch zur Verkabelung von mehreren Slaves
  • 100 MBit/s Full Duplex Betrieb
  • Bis zu 1440 Byte Ein- und bis zu 1440 Byte Ausgangsdaten möglich
  • Integrierte Webseite für Firmwareupdate
  • OPC UA Diagnose und Moduldiagnose zur Laufzeit über OPC UA Client

Der Bus Controller stellt OPC UA Serverfunktionen zur Verfügung. Beliebige OPC UA Clients können damit auf die Daten der an den Bus Controller angeschlossenen I/O-Module lesend und schreibend zugreifen.

Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
X20TB12 X20 Bus Controller, 1 OPC UA Ethernet Schnittstelle, integrierter 2-fach Switch, 2x RJ45, Busbasis, Einspeisemodul und Feldklemme gesondert bestellen!
Systemmodule für Bus Controller
X20BB80 X20 Bus Controller, 1 OPC UA Ethernet Schnittstelle, integrierter 2-fach Switch, 2x RJ45, Busbasis, Einspeisemodul und Feldklemme gesondert bestellen!
X20PS9400 X20 Bus Controller, 1 OPC UA Ethernet Schnittstelle, integrierter 2-fach Switch, 2x RJ45, Busbasis, Einspeisemodul und Feldklemme gesondert bestellen!
X20PS9402 X20 Bus Controller, 1 OPC UA Ethernet Schnittstelle, integrierter 2-fach Switch, 2x RJ45, Busbasis, Einspeisemodul und Feldklemme gesondert bestellen!
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20BC008U PDF / 796 KB
OPC UA Bus Controller Anwenderhandbuch PDF / 9 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
Firmwareupgrade X20BC008U ZIP / 493 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP/DXF X20BC und X20IF Module ZIP / 1 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 2 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo