X20BC0088

Kurzbeschreibung
Bus Controller EtherNet/IP Adapter Slave
Allgemeines
Diagnose
Modulstatus Ja, per Status-LED und SW-Status
Busfunktion Ja, per Status-LED und SW-Status
Netzwerkstatus Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme
Bus 2 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
KC Ja
B&R ID-Code 0x26D8
Statusanzeigen Modulstatus, Netzwerkstatus, Busfunktion
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Schnittstellen
Übertragung
Physik 10BASE-T/100BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Min. Zykluszeit
Feldbus 1 ms
X2X Link 500 μs
Feldbus EtherNet/IP Adapter Slave
Ausführung 2x RJ45 geschirmt (Switch)
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 10/100 MBit/s
Synchronisation zw. Bussen möglich Nein
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Ethernet/IP zu Bus und I/O getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Einspeisemodul 1x X20PS9400 oder X20PS9402 gesondert bestellen
Busbasis 1x X20BB80 gesondert bestellen
Rastermaß 37,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20BC0088
Beschreibung:
  • Feldbus: EtherNet/IP
  • Integrierter 3-Port-Switch für wirtschaftliche Verkabelung
  • Autokonfiguration der I/O-Module
  • Vom Scanner (Master) über Configuration Assembly konfigurierbar
  • Web-Schnittstelle
  • DHCP-fähig
  • Einstellbarer I/O-Zyklus (0,5 bis 4 ms)
  • Minimale Feldbus Zykluszeit (auch Request Packet Intervall oder RPI): 1 ms

EtherNet/IP ist ein auf Ethernet basierender Feldbus. EtherNet/IP wurde von Allen-Bradley (Rockwell Automation) entwickelt und später als offener Standard an die Open DeviceNet Vendor Association (ODVA) übergeben. 1998 wurde von einem Arbeitskreis der ControlNet International ein Verfahren entworfen, um das bereits veröffentlichte Applikationsprotokoll Common Industrial Protocol auf Ethernet zu setzen. Auf diesem Verfahren basierend wurde im März 2000 EtherNet/IP als offener Industriestandard veröffentlicht.

Der Bus Controller ermöglicht die Kopplung von X2X Link I/O-Knoten an EtherNet/IP. Die Bedienung des Bus Controllers erfolgt über das Schnittstellenmodul X20IF10D1-1 oder mit Fremdsystemen, welche EtherNet/IP Scanner Funktion besitzen.

Der Bus Controller unterstützt bei Multifunktionsmodulen im Falle automatischer Konfiguration durch den Bus Controller ausschließlich das Default-Funktionsmodell (siehe jeweilige Modulbeschreibung).

Mit dem Automation Studio ab Version 4.3 können auf einfache Weise Konfigurationsdateien (z. B. EDS-Datei, Binärdatei) erstellt werden. Durch Übertragen der Konfigurationsdaten in den Bus Controller (z. B. durch den Scanner über ein "Configuration Assembly") werden auch alle anderen Funktionsmodelle unterstützt.

Automation Studio kann kostenlos von der B&R Webseite www.br-automation.com heruntergeladen werden. Die Evaluierungslizenz darf unentgeltlich zur Erstellung vollständiger Konfigurationen der Feldbus Bus Controller benützt werden.

Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
X20TB12 X20 Bus Controller, 1 EtherNet/IP-Schnittstelle, integrierter Switch, Web-Interface, 2x RJ45, Busbasis, Einspeisemodul und Feldklemme gesondert bestellen!
Systemmodule für Bus Controller
X20BB80 X20 Bus Controller, 1 EtherNet/IP-Schnittstelle, integrierter Switch, Web-Interface, 2x RJ45, Busbasis, Einspeisemodul und Feldklemme gesondert bestellen!
X20PS9400 X20 Bus Controller, 1 EtherNet/IP-Schnittstelle, integrierter Switch, Web-Interface, 2x RJ45, Busbasis, Einspeisemodul und Feldklemme gesondert bestellen!
X20PS9402 X20 Bus Controller, 1 EtherNet/IP-Schnittstelle, integrierter Switch, Web-Interface, 2x RJ45, Busbasis, Einspeisemodul und Feldklemme gesondert bestellen!
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (X20BC0088) EXE / 1 MB
V4.3 HW Upgrade (X20BC0088) EXE / 780 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20BC0088 PDF / 2 MB
EtherNet/IP Bus Controller Anwenderhandbuch PDF / 10 MB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
Firmware-Upgrade X20BC0088 ZIP / 465 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP/DXF X20BC und X20IF Module ZIP / 1 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 385 KB
Declaration of Conformity X20BC0088 PDF / 55 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 2 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB
X20, X67 KC-Zertifikate PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo