X20AO2438

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 2 analoge Ausgänge 4 bis 20 mA, 0 bis 20 mA oder 0 bis 24 mA
Allgemeines
B&R ID-Code 0xB3AA
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus, HART
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Ausgänge Ja, per Status-LED und SW-Status
HART Link Ja, per Status-LED und SW-Status
HART Fehler Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme
Bus 0,05 W
I/O-intern 1,65 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
KC Ja
Analoge Ausgänge
Ausgang 4 bis 20 mA, 0 bis 20 mA oder 0 bis 24 mA per Software einstellbar
Digitale Wandlerauflösung 16 Bit
Einschwingzeit bei Ausgangsänderung über vollen Bereich 2 ms bis 20 s, per Software einstellbar
Datenausgaberate
mit Hart 210 ms (Standard)
analog 1 ms ohne Rampe
max. Fehler
Gain
4 bis 20 mA ±0,025%
0 bis 20 mA ±0,022%
0 bis 24 mA ±0,02%
Offset
4 bis 20 mA ±0,025%
0 bis 20 mA ±0,022%
0 bis 24 mA ±0,02%
Ausgangsschutz Kurzschlussfest, Überspannungsschutz (bis 30 VDC)
Drahtbrucherkennung Ja, per Hardware und Software
Datenformat INT
Ausgabeformat
4 bis 20 mA INT 0x0000 bis 0x7FFF / 1 LSB = 0x0001 = 488,281 nA
0 bis 20 mA INT 0x0000 bis 0x7FFF / 1 LSB = 0x0001 = 610,352 nA
UINT 0x0000 bis 0xFFFF / 1 LSB = 0x0001 = 305,176 nA
0 bis 24 mA INT 0x0000 bis 0x5DC0 / 1 LSB = 0x0001 = 1000 nA
Belastung je Kanal max. 600 Ω
kurzschlussfest Ja, dauerhaft
Ausgangsfilter Aktiver Tiefpass 2. Ordnung / Eckfrequenz 19 Hz
Anstiegsgeschwindigkeit einstellbar
max. Gain-Drift
4 bis 20 mA ±0,0055 %/°C
0 bis 20 mA ±0,005 %/°C
0 bis 24 mA ±0,005 %/°C
max. Offset-Drift
4 bis 20 mA ±0,0035 %/°C
0 bis 20 mA ±0,002 %/°C
0 bis 24 mA ±0,002 %/°C
Fehler durch Laständerung
4 bis 20 mA 0,14%
0 bis 20 mA 0,1%
0 bis 24 mA 0,1%
Nichtlinearität <0,003%
Prüfspannung
Kanal - Kanal 1000 VAC
Kanal - Bus 1000 VAC
Kanal - Erde 1000 VAC
HART
Übertragungsrate 1200 Bit/s
Arbeitsfrequenzen 1200 Hz / 2200 Hz
Burst-Betrieb möglich Ja
Multi-Drop-Betrieb
möglich Ja
Teilnehmer Bis zu 15
Sendeamplitude
minimal 400 mVpp
typisch 500 mVpp
maximal 600 mVpp
Empfangsamplitude
minimal 120 mVpp
maximal 1500 mVpp
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Kanal zu Kanal und Bus getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating Siehe Abschnitt "Derating"
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20AO2438
Beschreibung:
  • 2 analoge Stromausgänge
  • HART-Protokoll integriert
  • Unterstützt HART-Variablen
  • Galvanisch getrennte Analogkanäle
  • 16-Bit digitale Wandlerauflösung
  • OSP-Modus
  • NetTime-Zeitstempel: HART-Abbild

Das Modul ist mit 2 Stromausgängen mit 16-Bit digitaler Wandlerauflösung ausgestattet. Es unterstützt den HART-Kommunikationsstandard für Datenübertragung, Parametrierung und Diagnose.

Die beiden Kanäle sind voneinander galvanisch getrennt ausgeführt. Der Anwender kann zwischen den 3 Ausgangsbereichen 4 bis 20 mA, 0 bis 20 mA und 0 bis 24 mA wählen.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20BM11 X20 Busmodul, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
X20BM15 X20 Busmodul, mit Knotennummernschalter, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.7 HW Upgrade (X20AO2438) EXE / 3 MB
V3.0 HW Upgrade (X20AO2438) EXE / 5 MB
V4.0 HW Upgrade (X20AO2438) EXE / 3 MB
V6.0 HW Upgrade (X20AO2438) EXE / 3 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20(c)AO2438 PDF / 2 MB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 385 KB
64331_A1 BV Certificate of Compliance X20 PDF / 1 MB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
CCS Type Approval Certificate - X20 PDF / 285 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 2 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 186 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB
X20, X67 KC-Zertifikate PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo