|
Eingangsfilter
|
|
|
Eckfrequenz
|
2,5 kHz
|
|
Ordnung
|
3
|
|
Steilheit
|
60 dB
|
|
Ausgabe des Digitalwertes
|
|
|
Bruch der Brückenversorgungsleitung
|
Wert geht gegen 0
|
|
Bruch der Sensorleitung
|
Wert geht gegen ±Endwert (Statusbit "Drahtbruch" im Register "Modulstatus" wird gesetzt)
|
|
gültiger Wertebereich
|
0xFF800001 bis 0x007FFFFF (-8.388.607 bis 8.388.607)
|
|
Brückenversorgung
|
|
|
Spannung
|
5,5 VDC / max. 65 mA pro Kanal
|
|
kurzschluss- und überlastfest
|
Ja
|
|
Quantisierung
|
|
|
LSB Wert
|
|
|
2 mV/V
|
1,31 nV
|
|
4 mV/V
|
2,62 nV
|
|
8 mV/V
|
5,25 nV
|
|
16 mV/V
|
10,49 nV
|
|
32 mV/V
|
20,98 nV
|
|
64 mV/V
|
41,96 nV
|
|
128 mV/V
|
83,92 nV
|
|
256 mV/V
|
167,85 nV
|
|
Brückenfaktor
|
2 bis 256 mV/V, per Software einstellbar
|
|
Anschluss
|
4-Leitertechnik
|
|
Eingangsart
|
Differenziell, zur Auswertung einer DMS-Vollbrücke
|
|
Digitale Wandlerauflösung
|
24 Bit
|
|
Wandlungszeit
|
200 µs
|
|
Datenausgaberate
|
5000 Abtastungen je Sekunde und pro Kanal (fDATA)
|
|
Filtercharakteristik ADC
|
Sigma-Delta, siehe Abschnitt "Filter"
|
|
Arbeitsbereich / Messgrößenaufnehmer
|
85 bis 5000 Ω
|
|
Einfluss der Kabellänge
|
Verdrillte und geschirmte Adern, Kabellänge so kurz wie möglich halten, von Lastkreisen getrennte Kabelführung, ohne Zwischenklemme zum Sensor
|
|
Eingangsschutz
|
RC Schutz
|
|
Gleichtaktbereich
|
0,6 bis 3,8 VDC Zulässiger Eingangsspannungsbereich (in Bezug auf das Potenzial DMS GND) an den Eingängen "Eingang +" und "Eingang -"
|
|
Isolationsspannung zwischen Eingang und Bus
|
500 Veff
|
|
Wandlungsverfahren
|
Sigma-Delta
|
|
max. Gain-Drift
|
35 ppm/°C
|
|
max. Offset-Drift
|
15 ppm/°C
|
|
Nichtlinearität
|
<10 ppm
|