X20AI2622

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 2 analoge Eingänge ±10 V oder 0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Eingänge Ja, per Status-LED und SW-Status
Kanaltyp Ja, per SW-Status
Leistungsaufnahme
Bus 0,01 W
I/O-intern 0,8 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
KC Ja
B&R ID-Code 0x1B9E
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Analoge Eingänge
Digitale Wandlerauflösung
Spannung ±12 Bit
Strom 12 Bit
Ausgabeformat
Datentyp INT
Spannung INT 0x8001 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 2,441 mV
Strom INT 0x0000 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 4,883 µA
Eingangsimpedanz im Signalbereich
Spannung 20 MΩ
Strom -
Bürde
Spannung -
Strom <400 Ω
Zulässiges Eingangssignal
Spannung max. ±30 V
Strom max. ±50 mA
max. Fehler
Spannung
Gain 0,08%
Offset 0,015%
Strom
Gain 0 bis 20 mA = 0,08% / 4 bis 20 mA = 0,1%
Offset 0 bis 20 mA = 0,03% / 4 bis 20 mA = 0,16%
max. Gain-Drift
Spannung 0,006 %/°C
Strom 0 bis 20 mA = 0,009 %/°C
4 bis 20 mA = 0,0113 %/°C
max. Offset-Drift
Spannung 0,002 %/°C
Strom 0 bis 20 mA = 0,004 %/°C
4 bis 20 mA = 0,005 %/°C
Gleichtaktunterdrückung
DC 70 dB
50 Hz 70 dB
Nichtlinearität
Spannung <0,025 %
Strom <0,05 %
Eingang ±10 V oder 0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA, über unterschiedliche Klemmstellen
Eingangsart Differenzeingang
Wandlungszeit 300 μs für alle Eingänge
Eingangsschutz Schutz gegen Beschaltung mit Versorgungsspannung
Ausgabe des Digitalwertes unter Überlastbedingungen Konfigurierbar
Wandlungsverfahren SAR
Eingangsfilter Tiefpass 3. Ordnung / Eckfrequenz 1 kHz
Gleichtaktbereich ±12 V
Übersprechen zwischen den Kanälen <-70 dB
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Kanal zu Bus getrennt
Kanal zu Kanal nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB06 oder X20TB12 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20AI2622
Beschreibung:
  • 2 analoge Eingänge
  • Wahlweise Strom- oder Spannungssignal
  • 13 Bit digitale Wandlerauflösung

Das Modul ist mit 2 Eingängen mit 13 Bit, inklusive Vorzeichen, digitaler Wandlerauflösung ausgestattet. Über unterschiedliche Klemmstellen kann zwischen Strom- und Spannungssignal gewählt werden.

Das Modul ist für die X20 Feldklemme 6-fach ausgelegt. Aus z. B. logistischen Gründen kann aber ebenso die 12-fach Klemme verwendet werden.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20BM15 X20 Busmodul, mit Knotennummernschalter, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
X20BM11 X20 Busmodul, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
X20TB06 X20 Feldklemme, 6-polig, 24 VDC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (X20AI2622) EXE / 987 KB
V3.0 HW Upgrade (X20AI2622) EXE / 1 MB
V4.0 HW Upgrade (X20AI2622) EXE / 1 MB
V6.0 HW Upgrade (X20AI2622) EXE / 1 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20AI2622 PDF / 840 KB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 385 KB
64331_A1 BV Certificate of Compliance X20 PDF / 1 MB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
CCS Type Approval Certificate - X20 PDF / 285 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 2 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 186 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB
X20, X67 KC-Zertifikate PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo