Kurzbeschreibung
| I/O-Modul | 2 analoge Eingänge 4 bis 20 mA oder 0 bis 25 mA |
Allgemeines
Analoge Eingänge
Sensorversorgung
| max. Spannungsripple | |
| bis 100 kHz | ≤2,2 mV |
| bis 1 MHz | ≤22 mV |
| darüber | ≤100 mV |
| Kurzschlussstrom | |
| typisch | <50 mA |
| maximal | 60 mA |
| Leistungsaufnahme | 0,75 W pro Kanal |
| Nennspannung | 25 V ±2% |
| Ausgangsnennstrom | max. 30 mA |
| Kurzschlussfest | Ja, dauerhaft |
| Verhalten im Kurzschlussfall | Strombegrenzung |
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung |
Kanal zu Kanal und Bus getrennt Sensorversorgung zu Sensorversorgung getrennt Sensorversorgung zu Kanal nicht getrennt |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
| Derating | - |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung |
Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen |
| Rastermaß | 12,5 +0,2 mm |
Materialnummer:
X20AI2437Beschreibung:
- 2 analoge Strommesseingänge
- Galvanisch getrennte Analogkanäle
- Galvanisch getrennte Sensorversorgungen
- 16 Bit digitale Wandlerauflösung
- NetTime-Zeitstempel: Messzeitpunkt
Das Modul ist mit 2 Strommesseingängen mit 16 Bit digitaler Wandlerauflösung ausgestattet.
Jeder Strommesseingang verfügt über eine eigene Sensorversorgung. Die beiden Kanäle mit den zugehörigen Sensorversorgungen sind jeweils voneinander galvanisch getrennt ausgeführt. Der Anwender kann zwischen den 2 Messbereichen 4 bis 20 mA und 0 bis 25 mA wählen.
Erforderliches Zubehör
Busmodule
| X20BM11 | X20 Analoges Eingangsmodul, 2 Eingänge, 4 bis 20 mA, 16 Bit Wandlerauflösung, Einzelkanal galvanisch getrennt und mit eigener Sensorversorgung, NetTime-Funktion |
| X20BM15 | X20 Analoges Eingangsmodul, 2 Eingänge, 4 bis 20 mA, 16 Bit Wandlerauflösung, Einzelkanal galvanisch getrennt und mit eigener Sensorversorgung, NetTime-Funktion |
Feldklemmen
| X20TB12 | X20 Analoges Eingangsmodul, 2 Eingänge, 4 bis 20 mA, 16 Bit Wandlerauflösung, Einzelkanal galvanisch getrennt und mit eigener Sensorversorgung, NetTime-Funktion |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V2.7 HW Upgrade (X20AI2437) | EXE / 869 KB | |
| V3.0 HW Upgrade (X20AI2437) | EXE / 1 MB | |
| V4.0 HW Upgrade (X20AI2437) | EXE / 760 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt X20AI2437 | PDF / 900 KB | |
| X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul | ZIP / 10 KB | |
| 3D File STEP X20 I/O-Scheibe | ZIP / 872 KB | |
| Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul | PDF / 3 KB |