VSS122R25.061P-000

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cTÜV SÜDus No. U10 041745 0020
According to UL61010-2-201
Materialnummer:
VSS122R25.061P-000
Beschreibung:
- Vision Smart Sensor - 800 MHz Quad Core (ARM Cortex A9) - 1 GByte RAM - 2 GByte Flash-Drive onboard - Baugröße Standard - FPGA Bild Vorverarbeitung - 2 x POWERLINK - Sensor 5,3 MP 43 fps - Line Scan-Fähigkeit - Objektiv 16MM, F4 mit verstellbarem Fokus - LED 16 x Rot / Blau / IR / Weiß - Standard LED Optik - Glas beidseitig poliert und hohe AR Beschichtung
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.7 HW Upgrade (VSS122R25.061P-000) EXE / 15 MB
V6.0 HW Upgrade (VSS122R25.061P-000) EXE / 15 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Smart Camera Anwenderhandbuch PDF / 12 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP Kamera S-Mount STP / 27 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung Machine Vision System PDF / 192 KB
U10 041745 0021 TÜV Süd Certificate Smart Camera PDF / 254 KB
UK Declaration of Conformity Smart Camera PDF / 136 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo