Kurzbeschreibung
| Beleuchtung | Vision Backlight |
Allgemeines
| Systemvoraussetzungen | |
| Automation Studio | ab 4.7.2 |
| Automation Runtime | ab C4.7.2 |
| Kühlung | Passiv |
| Statusanzeigen | Modulstatus, Error, Link1, Link2 |
| Diagnose | Ja, per Status LED und Software |
| Unterspannungserkennung | Nein |
| Verpolungsschutz | Ja |
| Zulassung | CE |
Modulversorgung
| Anschluss | M12, 8 polig, Y-kodiert |
| Nennspannung | 24 VDC -15% / +20%, SELV/PELV |
| max. Ausgangsstrom | 4 A / Strang (für Weiterleitung) |
Schnittstellen
Integrierte LED-Beleuchtung
LED-Linse
| Typ 0 - Ohne LED-Linse | Ja |
| Frontglas (Abdeckung) |
Kunststoff Polfilter Kunststoff Diffuser Kunststoff Kollimator |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| liegend | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| maximal | 5000 m |
| Verschmutzungsgrad nach EN 60664-1 | 2 |
| Überspannungskategorie nach EN 60664-1 | II |
| Schutzart nach EN 60529 | IP51 |
Materialnummer:
VSLBXXXXX.XXXP-000Beschreibung:
Smart Backlight für Machine Vision Anwendungen
Erforderliches Zubehör
Blindkappen
| X67AC0M12 | X67 Blindkappen M12, 50 Stk. |
Kabelzubehör
| VAC0YC020 | POWERLINK M12 Hybrid Verteiler IP20 |
Optionales Zubehör
Kabel
| VCA0Y01.0020 | POWERLINK Hybridkabel, 2 m, Stecker: gerade |
| VCA0Y01.0050 | POWERLINK Hybridkabel, 5 m, Stecker: gerade |
| VCA0Y01.0100 | POWERLINK Hybridkabel, 10 m, Stecker: gerade |
| VCA0Y01.0150 | POWERLINK Hybridkabel, 15 m, Stecker: gerade |
| VCA0Y01.0200 | POWERLINK Hybridkabel, 20 m, Stecker: gerade |
| VCA0Y01.0300 | POWERLINK Hybridkabel, 30 m, Stecker: gerade |
| VCA0Y11.0020 | POWERLINK Hybridkabel, 2 m, Stecker: gewinkelt |
| VCA0Y11.0050 | POWERLINK Hybridkabel, 5 m, Stecker: gewinkelt |
| VCA0Y11.0100 | POWERLINK Hybridkabel, 10 m, Stecker: gewinkelt |
| VCA0Y11.0150 | POWERLINK Hybridkabel, 15 m, Stecker: gewinkelt |
Kabelzubehör
| VAC0YC067 | POWERLINK M12 Hybrid Verteiler IP67 |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Smart Light Anwenderhandbuch | PDF / 5 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Data Act - Vision - Connected Product Information Notice | PDF / 86 KB | |
| EU Konformitätserklärung Machine Vision System | PDF / 192 KB |