VSCXX3XXX.XXXP-000

Kurzbeschreibung
Kamera Vision Smart Camera mit Inferenz-Beschleuniger
Allgemeines
Systemvoraussetzungen
Automation Studio ab 4.7.2
Automation Runtime ab C4.7.2
mapp Technologiepaket ab mapp Vision 5.23.1 oder 5.24.1: Mehrere aktive Vision Functions möglich.
Nur eine aktive Deep OCR Vision Function
Hardwaremodul-Upgrade ab Version 1.9.0.0
Kühlung Passiv
Statusanzeigen Modulstatus, Error, Link1, Link2
Diagnose Ja, per Status LED und Software
Potenzialtrennung Nein
Unterspannungserkennung Ja
Kurzschlussfest Ja
Verpolungsschutz Ja
Zulassung CE, UL
Modulversorgung
Anschluss M12, 8 polig, Y-kodiert
Nennspannung 24 VDC -15% / +20%, SELV/PELV
max. Eingangsstrom 1,25 A (bei 0,5 A am Digitalausgang)
max. Stromaufnahme <800 mA (Bildeinzug, Bildverarbeitung und Netzwerkkommunikation) 600 mA typisch
max. Ausgangsstrom 4 A / Strang (für Weiterleitung)
Controller
Prozessor
Typ Cortex A9 Quad-Core
Taktfrequenz 800 MHz
Gesamtanzahl der Kerne 4
L1 Cache
Datencode 32 kByte (pro Kern)
Programmcode 32 kByte (pro Kern)
L2 Cache 1 MByte
Flash Boot NOR-Flash; 4 MByte; SPI
Standardspeicher
Arbeitsspeicher DDR3; 2 GByte; 64 Bit; 800 MT/s; 400 MHz
Anwenderspeicher
Typ eMMC NAND-Flash; 2 GByte; 8 Bit; ≤40 MBit/s
Bildvorverarbeitung
Bildspeicher Zur Sicherung von 10 Bildern
Schnittstellen
Anzahl 2
Anschlussbezeichnung IF1, IF2
Feldbus POWERLINK
Typ POWERLINK (V2) Managing oder Controlled Node
Ausführung M12, 8 polig, Y-kodiert (2-fach Hub, Daisy-Chain-Verkabelung möglich)
Leitungslänge max. 30 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 10/100 Mbit/s
Übertragung
Physik 100BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex Nein
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
min. Zykluszeit 400 μs
Digitale Eingänge
Anzahl 1
Anschlussbezeichnung X1
Ausführung M12, 5 polig, A kodiert
Eingangscharakteristik nach EN 61131-2 Typ 1
Eingangsspannung 24 VDC (-15% / +20%)
Eingangsstrom bei 24 VDC typ. 3,9 mA
Eingangsbeschaltung Sink / Source
Eingangswiderstand typ. 6,1 k
Eingangsverzögerung 150 µs
Schaltschwellen
Low <5 VDC
High >15 VDC
Potenzialtrennung Ja
Digitale Ausgänge
Anzahl 1 (FET Plus-schaltend)
Anschlussbezeichnung X1
Ausführung M12, 5 polig, A kodiert
Nennspannung 24 VDC
Schaltspannung 24 VDC -15% / +20%
Ausgangsbeschaltung Source
Schaltverzögerung
0 → 1 <80 µs
1 → 0 <80 µs
max. Ausgangsstrom 500 mA
Potenzialtrennung Nein
Schutzmaßnahmen
Kurzschlussfest Ja
Übertemperaturabschaltung Ja
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
liegend Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5 °C pro 100 m
maximal 5000 m
Verschmutzungsgrad nach EN 60664-1 2
Überspannungskategorie nach EN 60664-1 II
Schutzart nach EN 60529 IP65/IP67
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -20 bis 50°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 100% kondensierend
Lagerung 5 bis 100% kondensierend
Transport 5 bis 100% kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Material Aluminium Druckguss
Abmessungen
Breite 116 mm
Höhe 78 mm
Tiefe 68 mm
Gewicht 0,75 kg
Materialnummer:
VSCXX3XXX.XXXP-000
Beschreibung:
Smart Camera mit Deep Learning Funktionalität für Machine Vision Anwendungen
Erforderliches Zubehör
Blindkappen
X67AC0M12 X67 Blindkappen M12, 50 Stk.
Optionales Zubehör
Aufsteckoption
VTO0C02 Aufsteckoption Polfilter Kamera
VTO0C03 Aufsteckoption Diffusor Kamera
Kabel
VCA0Y01.0005 POWERLINK Hybridkabel, 0,5 m, Stecker: gerade
VCA0Y01.0010 POWERLINK Hybridkabel, 1 m, Stecker: gerade
VCA0Y01.0020 POWERLINK Hybridkabel, 2 m, Stecker: gerade
VCA0Y01.0050 POWERLINK Hybridkabel, 5 m, Stecker: gerade
VCA0Y01.0100 POWERLINK Hybridkabel, 10 m, Stecker: gerade
VCA0Y01.0150 POWERLINK Hybridkabel, 15 m, Stecker: gerade
VCA0Y01.0200 POWERLINK Hybridkabel, 20 m, Stecker: gerade
VCA0Y01.0300 POWERLINK Hybridkabel, 30 m, Stecker: gerade
VCA0Y11.0010 POWERLINK Hybridkabel, 1 m, Stecker: gewinkelt
VCA0Y11.0020 POWERLINK Hybridkabel, 2 m, Stecker: gewinkelt
VCA0Y11.0050 POWERLINK Hybridkabel, 5 m, Stecker: gewinkelt
VCA0Y11.0100 POWERLINK Hybridkabel, 10 m, Stecker: gewinkelt
VCA0Y11.0150 POWERLINK Hybridkabel, 15 m, Stecker: gewinkelt
Kabelzubehör
VAC0YC020 POWERLINK M12 Hybrid Verteiler IP20
VAC0YC067 POWERLINK M12 Hybrid Verteiler IP67
Montagezubehör
VMA025D30 Montageset 2.5D, Distanz Kamera-Laser: 300 m, im Lieferumfang enthalten: Montageschiene, Vision-Montagewinkel 80 x 100 mm, Laser-Halterwinkel 80 x 80 mm, 8x Senkkopfschrauben DIN965 M5x12 TORX 4.8 A2K T25, 1x Linsenkopfschraube DIN965 M5x12 TORX 4.8 A2K T25
VMA025D40 Montageset 2.5D, Distanz Kamera-Laser: 400 mm, im Lieferumfang enthalten: Montageschiene, Vision-Montagewinkel 80 x 100 mm, Laser-Halterwinkel 80 x 80 mm, 8x Senkkopfschrauben DIN965 M5x12 TORX 4.8 A2K T25, 1x Linsenkopfschraube DIN965 M5x12 TORX 4.8 A2K T25
VMA025D65 Montageset 2.5D, Distanz Kamera-Laser: 650 mm, im Lieferumfang enthalten: Montageschiene, Vision-Montagewinkel 80 x 100 mm, Laser-Halterwinkel 80 x 80 mm, 8x Senkkopfschrauben DIN965 M5x12 TORX 4.8 A2K T25, 1x Linsenkopfschraube DIN965 M5x12 TORX 4.8 A2K T25
VMA0R0001 Vision Montagewinkel 80 x 100 mm, 2x Torx Senkkopfschrauben DIN965 M4x12 TORX 4.8 A2K T20, 8x Torx Senkkopfschrauben DIN965 M5x12 TORX 4.8 A2K T25, 4x Torx Flachkopfschraube ISO14583 M5x12 70 A2 T25
Reparatur Kit
VRK0F001 Reparaturkit Kamerafront – Glas mit AR-Beschichtung
VRK0F002 Reparaturkit Kamerafront – Glas mit AR-Beschichtung und Polarisationsfilter
Sensor Kabel
X67CA0A41.0020 M12-Sensorkabel, 2 m
X67CA0A41.0050 M12-Sensorkabel, 5 m
X67CA0A41.0100 M12-Sensorkabel, 10 m
X67CA0A41.0150 M12-Sensorkabel, 15 m
X67CA0A41.0200 M12-Sensorkabel, 20 m
X67CA0A51.0020 M12-Sensorkabel, gewinkelt, 2 m
X67CA0A51.0050 M12-Sensorkabel, gewinkelt, 5 m
X67CA0A51.0100 M12-Sensorkabel, gewinkelt, 10 m
X67CA0A51.0150 M12-Sensorkabel, gewinkelt, 15 m
X67CA0A51.0200 M12-Sensorkabel, gewinkelt, 20 m

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo