Kurzbeschreibung
Zubehör | POWERLINK Hybridkabel, M12 Y-kodiert, gerade |
Allgemeines
Beständigkeit |
Flammwidrigkeit nach UL 1581, Abschnitt 1060 / 1061 und nach UL 2556, Abschnitt 9.3 Ölbeständigkeit nach IEC 60811-2-1 und nach VDE 0282 Teil 10 |
Zulassungen | |
CE | Ja |
Kabelaufbau
Versorgungsleiter | |
Anzahl | 4 |
Aderisolation | PP |
Ausführung | CuZn Kontakt mit Ni/Au Kontaktoberfläche |
Querschnitt | 0,85 mm² |
Signalleiter | |
Anzahl | 4 |
Aderisolation | PP |
Ausführung | CuZn Kontakt mit Ni/Au Kontaktoberfläche |
Querschnitt | 0,15 mm² |
Gesamtverseilung | Ja |
Gesamtschirmung | Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
Außenmantel | |
Material | PUR (Halogenfrei, Adhäsionsarm) |
Farbe | Schwarz RAL 9005 |
Steckverbindung
Typ | 2x M12 SPEEDCON, Y-kodiert, male, gerade |
Steckzyklen | mind. 100 |
Kontakte | 8 (4 Versorgungs- und 4 Signalkontakte) |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | max. 50 VDC (Spitzenwert) |
Nennstrom |
6 A Versorgungsleiter 0,5 A Signalleiter |
Prüfspannung | |
Ader - Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Ader - Schirm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Übertragungseigenschaften | Ethernet Hybrid CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Leiterwiderstand | |
Versorgungsleiter |
bei 25 °C: <22,5 Ω/km bei 90 °C: <28,4 Ω/km |
Signalleiter | max. 280,0 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ/km |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | |
Kabel | IP65/IP67 |
M12 Stecker | IP65/IP67 (gesteckt und verschraubt) |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
feste Verlegung |
-25 bis 90 °C (M12-Steckverbinder) -40 bis 80 °C (Kabel) |
flexible Verlegung |
-25 bis 90 °C (M12-Steckverbinder) -30 bis 70 °C (Kabel) |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 0,5 m |
Durchmesser | 8,8 ±0,2 mm |
Biegeradius | |
feste Verlegung | mind. 4 Außendurchmesser |
flexible Verlegung | mind. 8 Außendurchmesser |
schleppkettentauglich | Ja |
Schleppkettendaten | |
Beschleunigung | max. 3 m/s² |
Biegewechsel | min. 2 Mio |
Geschwindigkeit | max. 3 m/s |
Gewicht | 112 g |

Materialnummer:
VCA0Y01.0005Beschreibung:
- POWERLINK Hybridkabel - 0,5m - Stecker: gerade
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Machine Vision System | PDF / 166 KB |