Kurzbeschreibung
| Zubehör | POWERLINK M12 Hybrid Verteiler IP67 |
Steckverbindung
| Typ |
1 x M12, 8-polig, (Y-kodiert) male 1 x M12, 4-polig, (A-kodiert) male 1 x M12, 4-polig, (D-kodiert), female |
Elektrische Eigenschaften
| Nennspannung | 24 VDC -15% / +20%, SELV/PELV |
| Ausgangsleistung | max. 192 W (96 W pro Strang) |
| Übertragungseigenschaften | Kategorie 5 / Klasse D bis 100 MHz nach ISO/IEC11801 |
| Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | IP67 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | -20 bis 80°C |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 100% kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 100% kondensierend |
| Transport | 5 bis 100% kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 17 mm |
| Länge | 39 mm |
| Höhe | 54,5 mm |
| Gewicht | 43,3 g |
Materialnummer:
VAC0YC067Beschreibung:
POWERLINK M12 Hybrid Verteiler IP67
Optionales Zubehör
CAN-Bus / DeviceNet
| X67AC0C21-1 | X67 Buchse, M12, 5-polig, A-codiert, geschirmt, Federzuganschluss |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| VAC0YC067 Datenblatt | PDF / 254 KB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D STEP Datei VAC0YC067 | ZIP / 202 KB |