Kurzbeschreibung
| Zubehör | Power Verbindungskabel, 4-polig, gerade, 5 m |
Allgemeines
| Kabelquerschnitte | |
| AWG | 4x AWG 15 |
| mm² | 4x 1,5 mm2 |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
| Anmerkung | LABS- und Halogenfrei |
| Beständigkeit |
Flammwidrig, Mikrobenfest Öl-, Säure- und Laugenbeständig Ozon-, Seewasser- und UV-beständig |
Kabelaufbau
| Außenmantel | |
| Material | PUR |
| Farbe | Schwarz RAL 9005 |
| Leiter | |
| Aderisolation | Polypropylen (PP) |
| Aderfarben | Braun, schwarz, blau, weiß |
| Typ | Feindrähtig; Klasse 6 |
| Verseilung | Nicht verseilt |
| Gesamtschirmung | Nicht geschirmt |
Steckverbindung
| Typ | 1x M12, L-kodiert, Female |
| Steckzyklen | mind. 100 |
| Kontakte | 4 Versorgungskontakte |
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | |
| Kabel | IP67 |
| M12 Stecker | IP67 (gesteckt und verschraubt) |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| feste Verlegung | -25 bis 80°C |
| flexible Verlegung | -25 bis 80°C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Länge | 5 m |
| Durchmesser | 9,6 mm |
| Biegeradius | |
| feste Verlegung | ≥4x Außendurchmesser |
| flexible Verlegung | ≥7,5x Außendurchmesser |
| Schleppkettendaten | |
| Biegewechsel | >8.000.000 |
| schleppkettentauglich | Ja |
| Gewicht | 643 g |
Materialnummer:
VCA1L01.0050Beschreibung:
- Power Anschlusskabel - 5 m - Stecker: gerade
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| FlashController - VFC42040.000P | PDF / 6 MB |