VCA0Y0010

Kurzbeschreibung
Zubehör POWERLINK Hybridkabel, M12 Y-kodiert
Allgemeines
Kabelquerschnitte ((4x 0,15 mm²) + (4x 0,6 mm²))
Beständigkeit
Flammwidrigkeit nach UL 1581, Abschnitt 1061
Ölbeständigkeit nach IEC 60811-2-1 und VDE 0282 Teil 10
Zulassung
CE
Kabelaufbau
Versorgungsleiter
Anzahl 4
Aderisolation PP
Aderfarben weiß, blau, rot, schwarz
Ausführung CuZn Kontakt mit Ni/Au Kontaktoberfläche
Querschnitt 0,6 mm²
Signalleiter
Anzahl 4
Aderisolation PP
Aderfarben weiß/orange, orange, weiß/grün, grün
Ausführung CuZn Kontakt mit Ni/Au Kontaktoberfläche
Querschnitt 0,15 mm²
Außenmantel
Material PUR (Halogenfrei, Adhäsionsarm)
Farbe Schwarz RAL 9005
Bedruckung B&R Materialnummer, Fertigungswoche, Produktionsland, UL E-File Nummer
Gesamtverseilung Ja
Gesamtschirmung Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten
Steckverbindung
Typ 2x M12 SPEEDCON, Y-kodiert, male
Steckzyklen mind. 100
Kontakte 8 (4 Versorgungs- und 4 Signalkontakte)
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung
Ader - Ader 1500 V (50 Hz, 1 min.)
Ader - Schirm 1500 V (50 Hz, 1 min.)
Leiterwiderstand
Versorgungsleiter max. 34,6 Ω/km
Signalleiter max. 280 Ω/km
Nennspannung max. 50 VDC (Spitzenwert)
Nennstrom
4 A Versorgungsleiter
0,5 A Signalleiter
Übertragungseigenschaften Kategorie 5 / Klasse D bis 100 MHz nach ISO/IEC11801
Übertragungsrate 100 MBit/s
Isolationswiderstand ≥ 5 GΩ/km
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529
Kabel IP67
M12 Stecker IP67 (gesteckt und verschraubt)
Umgebungsbedingungen
Temperatur
feste Verlegung
-25 bis 90 °C (M12-Steckverbinder)

-40 bis 90 °C (Kabel)
flexible Verlegung
-25 bis 90 °C (M12-Steckverbinder)

-30 bis 70 °C (Kabel)
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 1,0 m
Durchmesser 7,6 ±0,2 mm
Biegeradius
nach Installation mind. 10 Außendurchmesser
während Installation mind. 5 Außendurchmesser
Schleppkettendaten
Beschleunigung 3 m/s²
Biegewechsel 2.000.000
Geschwindigkeit 3 m/s
schleppkettentauglich Ja
Gewicht ca. 131 g
Materialnummer:
VCA0Y0010
Beschreibung:
- POWERLINK Hybridkabel - 1,0m - Nicht empfohlen für neue Projekte

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo