Allgemeines
| B&R ID-Code | 0x6C60 |
| Reset-Taster | Ja |
| Status-LED |
Versorgungsspannung Status Verbindung LinkManager drahtlose Verbindung |
| Leistungsaufnahme |
max. 5 W (ohne USB) max. 8 W (mit USB) |
Funktionalität
| Datenübertragung / Frequenzbereich | |
| Integriertes WiFi Modul |
2,4 GHz 5 GHz |
Controller
| Prozessor | |
| Typ | ARM Cortex A7 MCU |
| Taktfrequenz | 800 MHz |
Schnittstellen
| USB | |
| Anzahl | 1 |
| Typ | USB 2.0 |
| Schnittstelle IF1 | |
| Übertragung | |
| Physik | 10BASE-T/100BASE-TX |
| Halbduplex | Ja |
| Vollduplex | Ja |
| Autonegotiation | Ja |
| Auto-MDI/MDIX | Ja |
| Typ | Ethernet UPLINK1 |
| Ausführung | RJ45 geschirmt |
| Leitungslänge | max. 100 m zwischen 2 Knoten (Segmentlänge) |
| Übertragungsrate | max. 10/100 MBit/s |
| Schnittstelle IF2 | |
| Typ | DEV1 |
| Ausführung | RJ45 geschirmt |
| Übertragungsrate | max. 10/100 MBit/s |
| Schnittstelle IF4 | |
| Typ | WiFi |
| Ausführung | RP-SMA female |
| Schnittstelle IF5 | |
| Typ | DEV2 |
| Ausführung | RJ45 geschirmt |
| Übertragungsrate | max. 10/100 MBit/s |
| Schnittstelle IF6 | |
| Typ | DEV3 |
| Ausführung | RJ45 geschirmt |
| Übertragungsrate | max. 10/100 MBit/s |
| RS232 | DB9 serielle Schnittstelle mit voller Datenflusssteuerung |
Elektrische Eigenschaften
| Nennspannung | 12 bis 24 VDC -10% / +20% |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | -25 bis 60°C |
| Lagerung | -40 bis 60°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95% |
| Lagerung | 5 bis 95% |
| Transport | 5 bis 95% |
| Meereshöhe | |
| Betrieb | 2000 m |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 32 mm |
| Höhe | 107 mm |
| Tiefe | 97 mm |
| Material | Aluminium |
| Gewicht | 0,5 kg |
Materialnummer:
0RMSM1345Beschreibung:
Weiterführende Informationen:
Das B&R Anwenderhandbuch zu Secure Remote Maintenance ist unter Downloads zu finden. In den folgenden Sektionen ist die weiterführende Dokumentation zu diesem Produkt gelistet.
SiteManager_1315-1335-1345_Initial-Setup
SiteManager_3439 Initial Setup
SiteManager xx29, xx39 and xx49 - Working with I/O Ports
Application Note Ping/Trace Tool
Application Note Configuration of a Sniffer Agent
Application Note Using SiteManager SMS-Wakeup
Application Note SiteManager Web Proxy Relay for voice and WEB traffic
Application Note NTP server access via SiteManager
Application Note Working with SiteManager SMS and Email Alerts
Application Note Using SiteManager as Web Proxy And/or Mail Relay Server
Logging via SiteManager EasyTunnel Client - Deployment Overview
Configuring SMS Gateways on GateManager
Trouble Shooting SiteManager to GateManager access via a corporate Intranet
Remote Access Solution - Best Practice Security Guidelines
Setting up 'Tunnel Agent' on a SiteManager aka 'Auto Subnet Agent'
Using the Custom > Forwarding and Routing (Scada) agents on SiteManager
Adding additional services to an existing SiteManager Agent (FTP and Web)
Optionales Zubehör
Antennen
| 0RMSM.AWIFI-10 | WiFi Puck Antenne, 2.4 & 5 GHz, kompatibel zu 0RMSM1x45, 2m Kabel |
Feldklemmen
| 0TB6110.2010-01 | Zubehör Feldklemme, 10-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm² |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.2 HW Upgrade (0RMSM1345) | EXE / 6 MB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Anwenderhandbuch Secure Remote Maintenance | PDF / 11 MB | |
| Migration Guide | PDF / 142 KB | |
| SiteManager 13x5 Initial Setup | PDF / 445 KB |
| Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| SiteManager Firmware 0RMSM1345 | ZIP / 15 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 0RMSM1345 DFX/STP Datei | ZIP / 4 MB |