Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 5 bis 40°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 27,8 mm
Durchmesser 14 mm
Gewicht 0,02 kg
Materialnummer:
8F1TCA.SPTB0000I-1
Beschreibung:
ACOPOStrak Stirnloch-Steckschlüsseleinsatz für Montage/ Demontage Shuttleräder
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8F1TCA.SPTB0000I-1 V1.5 PDF / 91 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo