Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 5 bis 40°C |
| Lagerung | -25 bis 55°C |
| Transport | -25 bis 70°C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 142 mm |
| Höhe | 53 mm |
| Tiefe | 59 mm |
| Gewicht | ca. 1,4 kg |
Materialnummer:
8F1TCA.GHAT0000I-1Beschreibung:
ACOPOStrak Höheneinstellwerkzeug für Zusatzständer
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 8F1TCA.GHAT0000I-1 V1.5 | PDF / 83 KB |