Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 5 bis 40°C |
Lagerung | -10 bis 55°C |
Transport | -10 bis 60°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 30,8 mm |
Höhe | 67 mm |
Tiefe | 60 mm |
Gewicht | 0,6 kg |
Materialnummer:
8F1TCA.DHOMD000I-1Beschreibung:
ACOPOStrak Messmittel zur Bestimmung des Höhenversatzes von gegenüberliegenden Doppel-V-Führungsschienen im Weichenbereich
Im Lieferumfang enthalten
Zubehör
8F1TCA.DI100000I-1 | Mitutoyo Messuhr 12,7 mm; Abl. 0,01; 1 Stk |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8F1TCA.DHOMD000I-1 V1.5 | PDF / 239 KB |