Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 5 bis 40°C |
| Lagerung | -25 bis 55°C |
| Transport | -25 bis 70°C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite |
30,1 mm 30,2 mm 30,3 mm |
| Höhe |
25,5 mm 10 mm |
| Tiefe | 20 mm |
| Gewicht | 0,5 kg |
Materialnummer:
8F1TCA.DCB00000I-1Beschreibung:
ACOPOStrak 2x 3 Einstell- und Kontrolllehren für Weichenspalt
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 8F1TCA.DCB00000I-1 V1.5 | PDF / 137 KB |