Motorische Eigenschaften
Maximalvortriebskraft 170 N
Maximale Geschwindigkeit 5 m/s
Genauigkeit in Bewegungsrichtung
Wiederholgenauigkeit einzelnes Shuttle
Schnittstelle oben ±10 µm
Schnittstelle seitlich ±10 µm
Schnittstelle unten ±10 µm
Wiederholgenauigkeit mehrere Shuttles mit Kompensation
Schnittstelle oben ±26 µm
Schnittstelle seitlich ±26 µm
Schnittstelle unten ±26 µm
Wiederholgenauigkeit mehrere Shuttles ohne Kompensation
Schnittstelle oben ±310 µm
Schnittstelle seitlich ±180 µm
Schnittstelle unten ±590 µm
Einsatzbedingungen
Nutzlast
typisch 2 kg
maximal 2 kg
max. Magnettemperatur 60°C
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5°C bis 40°C
Lagerung -25°C bis 55°C
Transport -25°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 98 mm
Höhe 179 mm
Tiefe 40,2 mm
Gewicht 0,8 kg
Materialnummer:
8F1SA.203.10000I-1
Beschreibung:
ACOPOStrak Shuttle A, 100 mm breit, nicht weichenfähig, 1 Stück
Optionales Zubehör
Shuttles
8F1SCP.LF000100X-1 ACOPOStrak Shuttle, Schmierfilze, 10 Stück
8F1SCP.FW000100X-1 ACOPOStrak Shuttle, Flachräder mit Lager, 10 Stück
8F1SCP.ASB00100X-1 ACOPOStrak Shuttle, Antistatikbürsten inklusive Schrauben, 10 Stück
8F1SAP.SKGBC100X-1 ACOPOStrak Shuttle, Ersatzteilset Schrauben: Kippschutz oben (40x), Kippschutz unten (80x), Abdeckung (20x), Antistatikbürsten (20x)
8F1SAP.SC100C00X-1 ACOPOStrak Shuttle Abdeckung, 100 mm, 10 Stück
8F1SAP.PC000000X-1 ACOPOStrak Shuttle Ersatz-Magnetabdeckplatten, 10 Stück
8F1SAP.GD050P00X-1 ACOPOStrak Shuttle Kippschutz, 50 mm, weichenfähig, 10 Stück
8F1SAP.GD050P00I-1 ACOPOStrak Shuttle Kippschutz, 50 mm, weichenfähig, 2 Stück
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOStrak Anwenderhandbuch PDF / 158 MB
Datenblatt 8F1SA.203.10000I-1 PDF / 268 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
ACOPOStrak Shuttle A, 100 mm, nicht weichenfähig 8F1SA.203.10000I-1 STP / 1 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo